Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
말단 공급부 계량
Track Busway 공급 장치에 전면 통합 가능하도록 설계된 Starline CPM은 최대 6개의 전류 입력 장치를 수용할 수 있습니다. 이러한 특징으로 덕분에 버스웨이 시장에서는 다양한 콘센트 수준에서 전력 소비량을 모니터링할 수 있는 몇 안 되는 장치로 통합니다. 또한 Vac 또는 Vdc 설비 중 하나를 모니터링할 수 있는 버전도 있습니다.
고객은 각 장치마다 딸려 있는 강화된 모니터링 패키지를 통해 전력 소비량 정보를 모니터링, 통합 및 표시할 수 있습니다. Starline CPM의 경우 빠르게 공급 및 구현 가능한 사용자 친화적인 웹 인터페이스를 쉽게 설치할 수도 있습니다. CPM의 연결 옵션으로는 유선 이더넷과 모드버스 등이 있으며, 802.11n Wi-Fi 버전 또한 선택할 수 있습니다.
Vac 차트
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압: (L-L/L-N) 347Vac L-N / 600Vac L-L
Vdc 차트
- • 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압
- 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) 분상
- 120Vdc – 300Vdc 단상
- 데이터 센터/미션 크리티컬
- 제조 환경
- 자동차
- 생체의학
- 소매업 및 빅박스
- 에너지 관리 및 효율성을 극대화합니다.
- 손쉽게 분석하고 정보에 근거한 전력 소비량 데이터 관련 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
- 미 국립서비스연구소(ANSI, American National Service Institute) 수익 등급 표준을 준수합니다.
- 건물 관리 시스템(BMS, Building Management Systems) 및 데이터 센터 인프라 관리(DCIM, Data Center Infrastructure Management) 패키지와 매끄럽게 통합합니다.
- 내장된 통합 웹페이지로 쉽게 설정 및 실시간 모니터링할 수 있습니다.