Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

-
- -

40-60 Amp Busway

  • 40-60 Amp Busway
  • 40-60 Amp Busway
  • 40-60 Amp Busway
  • 40-60 Amp Busway
  • 40-60 Amp Busway

40-60 amp Busway 또는 소형 시리즈의 경우 조명 분야 또는 기타 조명 작업 시 전력을 끌어와야 할 때 신뢰할 수 있는 전원 분배 시스템을 쉽게 설치할 수 있습니다. 하우징 섹션에는 스냅 인 방식의 인라인 연결부와 판형 하우징 커플러를 사용하여 쉽게 연결하는 스트레이트, 엘보우, 티, 크로스오버가 포함될 수 있습니다. 그 중에서도 격자형 걸이 지지대가 별도로 필요하지 않은 점이 최고로 꼽힙니다. Starline Track Busway에는 하우징 구조에 그리드가 포함되어 있습니다.

  • 480V 기준 연속 사용 시 시스템의 정격 전류 40~60amp
  • 하우징 구성 – 2 Pole 및 4 Pole , 최대 480/277v
  • Busway 하우징 크기 – 1.66인치 x 1.66인치(42.2mm x 42.2mm)
  • 이중 천장의 오목한 부분에 설치 가능
  • UL 857 표준으로 UL 및 ETL 등재
  • 모든상부 조명 응용 분야
  • 보안 카메라, 금전 등록기 또는 스피커 등 소형 응용 분야
  • 소매업 및 빅박스
  • 사무실 및 상업용
  • 필요한 장소에 맞춰 전원 연결부를 재배치할 수 있습니다.
  • 격자형 걸이 지지대가 추가로 필요하지 않습니다.
  • IP50 연결 장치는 사용 가능한 모든 조명 기구를 가상으로 포함할 수 있습니다(별도 주문).
  • 유지보수가 아주 적거나 필요 없을 정도로 간단히 설치할 수 있습니다.
  • 맞춤형 색상을 지원합니다.