物流・倉庫ソリューション
Track Busway
Starline Track Buswayは、汎用性が高く、カスタマイズ可能な配電ソリューションです。従来のバスウェイシステムは頭上に設置されており、貴重なフロアスペースを解放します。システムは160〜1250アンペアの範囲で提供され、注文に応じて構成されるため、施設の用途に合わせた電源インフラストラクチャを確実に提供します。電力ニーズが変更された場合、Starlineのプラグインユニットを簡単に取り外し、特別に構成した新しいユニットに交換できます。
Critical Power Monitor
Starline Critical Power Monitor(CPM)は、商業グレードのメーターで、Starline Track Buswaysに統合することができます。また、既存の配電ブレーカー向けにスタンドアロンメーターとしても設置可能です。当社のCPMは、電力消費に関するリアルタイムの実行可能なデータを提供します。