-
Join Our Mailing List
XCP High Power Busway は、630 から 6300 アンペアの IEC 定格を持ち、IP55 または IP65 の防塵保護等級を備えています。XCP は標準と高パフォーマンスラインの両方があり、高密度データセンター用途に安全な受配電を提供します。
グレースペースからホワイトスペースまで、Starline High Power Busway は重要なインフラストラクチャに安全で効率的な電力供給を行い、運用の継続を支えます。コンパクトなデザイン、高電流密度、防塵保護等級の特長により、ミッションクリティカルな環境での増大する電力需要に最適なソリューションを提供します。