スタンドアロン

スタンドアロン M70 CPM は、計測テクノロジーを既存インフラストラクチャに組み込むことで、リアルタイムの可視性を備えた完全にアップグレードされた計測可能な電気システムを実現します。データセンターや研究所などの設定において、カスタマイズ可能で効果的な電力モニタリングを提供する Starline Standalone M70 CPM をお選びください。

 

特徴と利点

webpage

リアルタイム電力データ

Starline CPM は、リアルタイムで電圧、電流、電力データを提供します。標準通信プロトコルを活用して、ほぼすべてのBMS(ビル管理システム)やDCIM(データセンターインフラ管理システム)とのシームレスな統合を保証します。ローカルで電力利用データをオプションのディスプレイで確認することも、Ethernet や Modbus RTU 経由でリモートからアクセスすることも可能です。

standalone device

スタンドアロン機器

Starline は、トラックバスウェイ以外の用途に向けたスタンドアロン計測ソリューションも提供しています。M70 CPM は、RPP(リモート電力配分パネル)や配電ブレーカーなどの新規設置や改修において、レベニューグレードエネルギーモニタリングに最適なソリューションです。標準ノックアウトを利用したマウントが容易なデザインで、計測要件に対して高い汎用性を誇ります。

StandaloneMetering

コード付き CPM オプション

コード付き CPM は、既存設備に計測機能を追加する簡単な方法です。2 種類のデバイスがあり、最大三相63A の負荷に対応し、設置後に追加してモニタリングが可能です。このユニットは、必要なプラグとコネクタ本体と共に組み立てられ、デバイスへの追加が簡単に行えます。コード長やプラグ/コネクタ本体構成はカスタマイズ可能で、設置済みの独自計測要件に合わせて調整できます。

技術仕様

VAC チャート:

  • 通信:
    • Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485)
    • HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP
    • オプションで 802.11n Wi-Fi
  • 入力電圧:
    • 120V から 480V

VAC チャート (別の仕様):

  • 通信:
    • Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485)
    • HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP
    • オプションで 802.11n Wi-Fi
  • 最大入力電圧:
    • 120Vdc (+/-60V) から 400Vdc (+/-200V) 相分離
    • 120Vdc から 300Vdc 単相

M70 Firmware Library

Find the latest M70 firmware and support files in our M70 firmware library.

見積依頼 

お客様固有のニーズに合わせて見積をカスタマイズするために当社専門家にご相談を。 

メーターサービス

スターラインのサービスチームは、メーターのパフォーマンスと機能の最適化を担当いします。お客様と密に連携し、特定のニーズに応じたカスタマイズプランを提供いします。

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Starline_Product_BrochureJAN20_ES

Starline General Brochure (Spanish)

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Featured Resources
Resource files not available

リソース

最新の製品パンフレット、マニュアルやビデオ、ケーススタディ、ホワイトペーパーなどについては当社のリソースセンターをご覧ください。

連絡先

お探しなのは、販売、製品サポート、カスタマーサービス、それともお近くの営業担当でしょうか?当社のグローバルチームがお手伝いいたします。

  • Join Our Mailing List