T5 250-1250 Amp Busway

T5 Track Busway(250 – 1250 アンペア)は、Starlineの連続オープンチャネルバスウェイシステムの中で最も重要な製品の一つです。この柔軟で拡張可能なシステムは、将来的な運用変更や拡張能力が求められるミッションクリティカルな環境や産業環境に最適です。保守不要でモジュール型のT5 Starline Track Buswayは、電源への安全な常時接続を保証し、稼働時間と信頼性を向上させるように設計されたカスタマイズ可能なプラグインユニットも提供しています。

 

特徴と利点

t5 housing

柔軟な電力供給

T5の柔軟で省スペースなデザインにより、必要な場所に正確に電力を提供することができます。パスウェイに設けられた連続的なアクセススロットにより、新しいケーブルを簡単に設置したり、配線を再構成したりすることができます。これにより、ダウンタイムなしで電力システムを適用・変更できる能力が得られます。

metered plug

電力モニタリング機能

T5バスウェイは、最先端の電力モニタリング機能を搭載しており、信頼性の高いレベニューグレードデータを提供します。このデータにより、効果的な意思決定が可能になります。StarlineのM70 CPMは、給電や分岐回路レベル、スタンドアロン筐体など、いずれの条件でも他に類を見ない細かな粒度で電力を監視できます。また、すべての主要なDCIMやBMSと互換性があります。

reliably designed

保守不要のデザイン

T5バスウェイは設置が簡単で、日常的な保守がほとんど、もしくはまったく不要です。バスウェイセクションは圧力ジョイントで接続されており、ボルト接続や将来的な増し締めが不要です。この設計により、故障が発生するリスクを最小限に抑え、ダウンタイムを減らすことができます。

Technical Specs

  • システムの定格は、250、400、600/630、800、1000、1200-1250アンペアで、4極、600ボルト(U.S.)、415ボルト(メートル法)の継続負荷用です。1200アンペアシステムは、4極で480ボルトの継続負荷用として定格されています。
  • すべてのシステムは、3相/中性、または3相/中性/内部接地導体の選択が可能です。一部のシステムでは、3相/200%中性または3相/200%中性/内部接地導体の選択肢も提供されています。
  • バスウェイセクションは、保守不要の圧力型ジョイントで結合されています。
  • すべての250、400、630、800、1000、1250アンペアシステムで、同一のプラグインユニットが利用可能です。
  • UL857およびIEC 61439-6規格に適合した試験済み。ETL、CCC、NOM、VDE認証済み。CEマークあり。

見積依頼 

お客様固有のニーズに合わせて見積をカスタマイズするために当社専門家にご相談を。 

Looking for BIM Files?

Reach out to our Engineering Support team to receive the latest Track Busway design files for your project.

付加価値サービス

取扱業者、機器レンタル、計測プログラミング、オンサイトサポートなどのどれが必要でも、当社の包括的サービスがお応えします。

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

je dunn case study

JE Dunn Case Study

Featured Resources
Resource files not available

リソース

最新の製品パンフレット、マニュアルやビデオ、ケーススタディ、ホワイトペーパーなどについては当社のリソースセンターをご覧ください。

連絡先

お探しなのは、販売、製品サポート、カスタマーサービス、それともお近くの営業担当でしょうか?当社のグローバルチームがお手伝いいたします。

  • Join Our Mailing List