Starline XCP 고전력 버스웨이 제품은 IEC 등급이며 630~6300암페어 범위에 속하며 IP55 또는 IP65 침투 보호 등급으로 제공됩니다. XCP는 표준 및 고성능 라인에서 모두 제공되며 고밀도 데이터 센터 애플리케이션에서 안전한 전력 전송 및 분배를 제공합니다.
회색 공간에서 흰색 공간까지 Starline High Power Busway는 중요한 인프라를 안전하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 전력을 제공합니다. 컴팩트한 디자인, 높은 전류 밀도, 침투 방지 등급으로 인해 미션 크리티컬 환경에서 증가하는 전력 수요에 이상적인 솔루션입니다.