Starline 버스웨이 제품은 전력을 손쉽게 설계, 확장, 재구성 또는 이전할 수 있어 변화하는 실험실의 전기 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 당사 시스템은 기존의 도관과 달리 빠르게 설치하고 연결이 필요한 곳에 전력을 공급하여 중단 시간을 최소화합니다. 광범위한 암페어를 지원하는 당사 솔루션은 맞춤식으로 구성할 수 있어, 배전이 실험실의 고유한 요건에 맞게 발전하도록 합니다.
기술 및 상호 운용성
Starline은 더 높은 전력 밀도를 요구하는 테스트 실험실의 전력 요구를 충족하는 뛰어난 다양성을 갖추고 있습니다. 160~1,250암페어 범위의 당사 모듈식 배전 솔루션은 주문에 따라 구성되며 다양한 콘센트 유형, 드롭 코드 및 옵션인 전력 모니터링을 통해 장비 전력 소비량을 정확하게 평가할 수 있습니다.
과학 및 의료
Starline의 배전 솔루션으로 공간을 최적화하고 레이아웃 유연성을 얻으십시오. 당사의 모듈식 시스템은 신속하게 변경하도록 설계되어, 제한된 전력 접속 지점 주변에서 작업할 필요 없이 실험실 레이아웃을 설계할 수 있습니다.
연구 개발
Starline은 장비에 자주 변경이 일어날 수 있는 실험실 환경에 조정식으로 전력을 공급합니다. 당사 시스템은 다양한 산업 분야에서 연구 개발 실험실의 변화하는 전력 요구 사항을 수용하도록 쉽게 확장 가능하며 유연성을 갖추고 있습니다. 당사의 플러그 앤플레이 설계를 통해 몇 분 만에 콘센트를 추가할 수 있어, 비용이 많이 드는 재배선 및 중단 시간을 방지합니다.
Featured Resources
Why Smart Facilities are Ditching Conduit
See the top 6 reasons why facilities are switching from traditional conduit systems to track busway.
Starline Critical Power Monitor(CPM)는 Starline Track Busway에 통합하거나 기존 배전 차단기의 독립형 계량기로 설치할 수 있는 수익 등급 계량기입니다. 당사의 CPM은 전력 소비량에 대한 실행 가능한 실시간 데이터를 표시합니다.