Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

- -

Stromverteilung im Einzelhandel

Was die Stromverteilung in Geschäften und Einrichtungen des Einzelhandels betrifft, gibt es kein anderes System, das so einfach installiert werden kann und es Ihnen ermöglicht, die Stromversorgung schnell zu erweitern, auszubauen oder zu verlagern. Dank angepasster Anordnungen und Abgangskästen unterschiedlichster Art behalten Sie mit Starline-Stromverteilungssystemen die Kontrolle über Ihre Stromversorgung.

Starline Track Busway

FLEXIBILITÄT

Der Starline Track Busway bietet Ihnen eine breite Palette an Anschlusskästen, Anschlussleitungen und Schutzschaltern. Das System kann jede Wand- oder Schaufensterauslage, Verkaufsgondel, Kasse oder Point-of-Sale-Auslage mit Strom versorgen und eignet sich daher ideal für den Elektronikhandel und viele andere Geschäfte. Darüber hinaus ist es die perfekte Lösung für Lebensmittelgeschäfte, da auch Kühlvorrichtungen, Kassen, Gefriertruhen, Heizungsaggregate, Point-of-Sale-Auslagen usw. mit Strom versorgt werden können.

Neben den verschiedenen Möglichkeiten, den Strom abzunehmen, verfügt das Busway-System selbst über eine durchgehende Zugangsöffnung für die Stromversorgung, sodass die Änderung von Anzeigetafeln oder Anordnungen extrem einfach wird.

applications_retail_bus_flexibility

KOSTENEINSPARUNGEN

Mit Starline Track Busway können Anzeigeeinheiten von den Beschäftigten im Geschäft selbst hinzugefügt oder umgestaltet werden. Ein externer Elektriker ist nicht erforderlich. Anders als Beleuchtungsschienen ermöglicht Starline außerdem die Verbindung von Beleuchtung und Energieversorgung in einem Gehäuse, sodass nur noch ein Energieversorgungssystem benötigt wird – der Starline Track Busway.

OPTISCH ANSPRECHEND

Der Starline Track Busway ermöglicht nicht nur eine zuverlässige Stromversorgung, sondern ist zudem optisch ansprechend gestaltet. Der Busway kann passend zur übrigen Ausstattung lackiert werden, sodass es sich nahtlos in Ihr Branding- und Designschema einfügt.

Starline Plug-In Raceway

FLEXIBILITÄT

Für Einzelhandelsumgebungen, die ihre Anzeigetafeln regelmäßig ändern müssen, bildet der Plug-in Raceway ebenfalls ein ideales Stromversorgungssystem. Sie können Plug-in-Module schnell und problemlos an jeder Position entlang des Installationskanals hinzufügen oder versetzen. In den Installationskanalsektionen sind isolierte Kupferstromschienen vorinstalliert. Die vormontierten Plug-in-Module müssen lediglich auf der Rückwand des Installationskanals einrasten, damit an der gewünschten Stelle automatisch ein Stromversorgungsanschluss besteht.

KOSTENEINSPARUNGEN

Der Starline Plug-in Raceway ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Installation. Da die Installation in einem Drittel der Zeit erledigt werden kann, die für andere Systeme benötigt wird, sind die entsprechenden Arbeitskosten deutlich niedriger. Doch nicht nur die anfänglichen Arbeitskosten sind geringer. Dank der Flexibilität und Zuverlässigkeit des Installationskanals ist die Unterstützung durch einen Elektriker nicht mehr notwendig, sodass auch die Kosten für zukünftige Wartungsarbeiten niedriger sind.

OPTISCH ANSPRECHEND

Zusätzlich zu den Farben Silber-Metallic, Schwarz und Weiß ist der Starline Plug-in Raceway außerdem in kundenspezifischen Farben erhältlich. Das bedeutet, dass Ihr Stromverteilungssystem perfekt an die jeweiligen Farben Ihres Unternehmens oder Geschäfts angepasst werden kann – eine optisch ansprechende und diskrete Methode der Stromversorgung.