Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Zwischenzählung

Da Energieeffizienz das Gebot der Stunde ist, sind Systeme zur Energieüberwachung wichtiger als je zuvor. Der Starline Critical Power Monitor (CPM) liefert die benötigten Daten, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.

Starline Critical Power Monitor (CPM)

GENAUIGKEIT

Starline CPM bietet Ihnen Funktionen für die präzise Zählermessungen (ANSI 12.20 Class 0.5), damit Sie anhand der erfassten Daten geeignete Maßnahme einleiten können. CPM ist in der Lage, um ein breites Spektrum von Schaltungskonfigurationen und Nenngrößen zu unterstützen.

ABRUFBARE DATEN

Starline CPM stellt Ihnen Informationen genau dann und dort zur Verfügung, wo Sie sie benötigen. Das optionale Display ermöglicht die lokale Anzeige von Daten. Darüber hinaus können viele Parameter über die integrierte Webseite angezeigt werden. Serielle und Ethernet-basierte Verbindungen werden parallel betrieben, um viele Drittanbieter von Managementschnittstellen zu unterstützen.

FLEXIBILITÄT

Starline CPM lässt sich problemlos anpassen, um notwendige Änderungen oder Erweiterungen zu ermöglichen. Sowohl serielle als auch Ethernet-basierte Verbindungen können in Reihe geschaltet werden, um die Verkabelung zu vereinfachen. Mit der optionalen Wi-Fi-Version (802.11n) kann die kabelgebundene Kommunikation auch komplett entfallen.