Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

-
- -

Wirkungsgradmessung der Endeinspeisung

  • Wirkungsgradmessung der Endeinspeisung
  • Wirkungsgradmessung der Endeinspeisung

Starline CPM ist so konzipiert, dass es vollständig in Track Busway-Einspeisungseinheiten integriert werden kann. Es kann bis zu sechs Stromeingänge aufnehmen und ist damit eines der wenigen Schienensysteme, das den Stromverbrauch für mehrere Steckdosen überwachen kann. Es gibt auch Versionen, die entweder Vac- oder Vdc-Anlagen überwachen können.

Jedes Gerät wird mit erweiterten Überwachungsfunktionen geliefert, mit denen der Kunde mehr Informationen zum Stromverbrauch überwachen, integrieren und anzeigen kann. Starline CPM wird darüber hinaus mit einer einfach zu installierenden, benutzerfreundlichen Weboberfläche geliefert, die schnell bereitgestellt und implementiert werden kann. Das CPM bietet verschiedene Verbindungsoptionen, z. B. kabelgebundenes Ethernet und Modbus sowie eine optionale 802.11n Wi-Fi Version.

Vac-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Eingangsspannungen (L-L/L-N) 347Vac L-N / 600Vac L-L

Vdc-Diagramm:

  • Communications: Modbus TCP / IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, Optional 802.11n Wi-Fi
  • Maximale Eingangsspannungen 120Vdc(+/-60V)
    • 400Vdc(+/-200V) Split-Phase
    • 120 – 300 Vdc eine Phase

Dokumentation

  • Rechenzentren/Mission-Critical-Umgebungen
  • Fertigungsumgebungen
  • Automobilbranche
  • Biomedizin
  • Einzelhandel und Fachmärkte
  • Maximierung von Energieverwaltung und -effizienz
  • Einfache Analysen und fundierte Entscheidungen zu Stromverbrauchsdaten
  • Erfüllt ANSI-Zählermessstandards (American National Service Institute)
  • Nahtlose Integration mit BMSs (Building Management Systems) und DCIM-Paketen (Data Center Infrastructure Management)
  • Einfache Einrichtung und Echtzeitüberwachung mit enthaltenen, integrierten Webseiten