Une puissance souple pour l’industrie automobile
Starline est devenu une solution de distribution électrique standard pour les constructeurs et les équipementiers automobiles.
Qu’il s’agisse des voitures classiques et des moteurs électriques ou des véhicules intelligents autonomes, l’industrie automobile, qui connaît un développement rapide, se doit de répondre aux attentes des clients. Le recours aux méthodes de distribution électrique classiques implique des coûts de main-d’œuvre élevés, un calendrier complexe et des arrêts potentiels. Votre entreprise doit pouvoir reconfigurer la puissance à la demande sans immobilisation, sans déchets, ni recâblage coûteux. C’est exactement ce qui vous offrent les systèmes souples de distribution électrique en hauteur Starline. Découvrez comment les constructeurs automobiles et les équipementiers de premier plan bénéficient déjà des avantages de Starline.
SOLUTIONS
Quelles que soient les exigences de charge de votre application, Starline a la solution pour vous. Starline propose une vaste gamme d’ampérages et un éventail de solutions permettant de répondre à vos besoins quotidiens. Du système Starline Track Busway 40 à 1 200 ampères en hauteur au Plug-In Raceway mural 20 ou 60 ampères, Starline est le guichet unique qui fournit, à l’industrie automobile, souplesse de puissance, fiabilité et capacité d’adaptation.

Puissance pour véhicules électriques
Lire la suite >>
Réduire >>
Le double rapport AC / DC de Starline Track Busway le rend idéal pour le chargement de véhicules électriques.
Ce nouvel âge dans le secteur de l’automobile fait face à des problèmes uniques en matière de distribution d’électricité. Starline s’associe aux fabricants d’automobiles en alignant les efforts de R & D pour la prochaine génération de véhicules électriques et auto-pilotés. Les nombreux avantages de l’utilisation de Starline Track Busway, y compris la flexibilité pour réorganiser la puissance et la capacité à se développer facilement à l’avenir, s’appliquent également à cet espace.
Puissance et éclairage dans un seul système
Starline Track Busway séries T1 et T2 offrent des solutions uniques pour la puissance et l'éclairage.
Lire la suite >>
Réduire >>
À l’instar de l’éclairage sur rail classique, la barre est dotée d’un rail ouvert permettant de raccorder tout type d’éclairage. Contrairement à l’éclairage sur rail classique, ce même Starline Track Busway permet d’alimenter simultanément des lumières et des petites charges, telles que des outils électriques, des caméras de sécurité, des haut-parleurs, etc. Cette caractéristique unique réduit considérablement le temps d’installation et les coûts de matériel.
Unités Plug-In personnalisables et Plug-and-Play
Les unités Plug-In Starline sont indispensables à votre souplesse de fonctionnement.
Lire la suite >>
Réduire >>
Avec plus de 60 millions de combinaisons possibles, les unités Plug-In Starline sont indispensables à votre souplesse de fonctionnement. Les unités Plug-and-Play anti-pincement peuvent se positionner sur n’importe quel point le long de l’encoche d’accès continu qui court en bas du système Starline Track Busway. Intelligemment conçu, le boîtier de connexion à tête simple permet une insertion en toute sécurité avant de tourner à 90 degrés pour obtenir un blocage total. Les unités, entièrement personnalisables, peuvent intégrer des composants industriels renommés, tels que les connecteurs Walther® et Meltric®, les fusibles Bussmann®, etc.
Barre et air comprimé
Des économies d'installation : alimentation électrique et air comprimé
Lire la suite >>
Réduire >>
L’installation de conduites d’air comprimé, telles que l’air comprimé souple Transair® de Parker, associées au Starline Track Busway permet aux constructeurs et aux équipementiers automobiles de réaliser des économies supplémentaires. Ces deux nécessités, puissance électrique et air comprimé, essentielles aux opérations, peuvent désormais faire l’objet d’une même installation, ce qui permet de réduire les coûts de main-d’œuvre.
Starline Track Busway supporte jusqu’à 34 kg de poids suspendu entre les supports verticaux sur chaque section de 3 mètres, ce qui permet d’installer Transair sur la même structure Unistrut, d’où une optimisation des économies réalisées et une réduction du temps d’installation.
Alimentation des convoyeurs
Plug-In-Raceway optimise la souplesse de votre processus de fabrication.
Lire la suite >>
Réduire >>
Reprenant le même principe « plug-and-play » que Track Busway, Plug-In Raceway se distingue par sa capacité à fournir du courant dans les environnements industriels. Évolutif et repositionnable, le chemin de câbles s’intègre idéalement dans les environnements de production optimisés.
Raceway répond aux besoins évolutifs de vos installations, en vous permettant de développer, de reconfigurer ou de repositionner facilement le système. Il suffit d’enficher les modules pré-assemblés sur le fond de panier du chemin de câbles, à l’endroit où une connexion est nécessaire pour alimenter des convoyeurs, les laboratoires d’essais et même les murs des salles de conférence, des bureaux et des cafétérias.
Intégration des énergies renouvelables Des solutions adaptées au courant continu
Starline Track Busway facilite l'intégration des énergies renouvelables.
Lire la suite >>
Réduire >>
Adapté au courant continu, Starline Track Busway propose l’infrastructure dont votre entreprise a besoin pour intégrer plusieurs sources d’alimentation en énergies renouvelables, telles que les batteries, les cellules solaires, l’éclairage en courant continu, etc.
Équipé du boîtier de connexion universel IP50, Starline Track Busway autorise la transition transparente et progressive vers les éclairages LED ou vers tout autre système économe en énergie.
Polyvalence de montage pour une réduction des coûts de main-d'œuvre
Le support de montage réduit les coûts d'installation
Lire la suite >>
Réduire >>
Le support de montage polyvalent Starline s’installe facilement sur côté de la barre. L’accessoire permet à nos clients d’en profiter également pour accrocher des outils électriques, suspendre des lignes d’air comprimé et des éclairages complémentaires, maintenir et acheminer des câbles, etc., ce qui réduit les coûts d’installation et optimise la souplesse de leur exploitation.
Assistance technique
Lire la suite >>
Réduire >>
Que votre barre s’intègre dans le processus d’installation ou qu’elle soit opérationnelle depuis des années, l’équipe d’assistance Starline propose un support sur site hors pair. Notre équipe est prête à vous aider en dispensant une formation approfondie à l’installation, en assurant le support technique et en vous prodiguant des conseils sur les techniques de sécurité, etc. Certaines de nos offres de services comprennent :
- L’inspection de l’installation, la mise en service et la certification
- La formation sur site, le support et le démarrage du système
- Le test des bancs de charge
- La numérisation infrarouge
- L’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7