Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Barre omnibus haute puissance XCP-S 630-6300 A
Barre omnibus haute puissance XCP-S 630-6300 A
Conçu pour la sécurité, la flexibilité et la capacité à délivrer 630 à 6300 A, le système XCP-S est la solution optimale pour la plupart des situations de distribution électrique. La gamme de produits est livrée avec un indice de protection standard IP55, et, en option, un indice de protection IP65 pour le transport électrique. Pour les applications standard qui ne nécessitent pas de performances supérieures, les sections réduites des conducteurs internes du système XCP-S permettent d’obtenir une solution plus compacte et légère.
- Système délivrant 630 à 6300 A pour un usage continu jusqu’à 1000 V CA
- Dispositif extra-compact avec un choix de 3, 4 ou 5 conducteurs en aluminium ou en cuivre
- Résistance au feu conforme à la norme IEC 60331-1
- Boitiers de dérivation verrouillés, en fibre de verre ou en métal, disponibles jusqu’à 1250 A
- Isolation en classes B et F disponibles
- Testé et fabriqué en conformité avec la norme IEC 61439-6, marquage CE et certification indépendante du LOVAG
- Centres de données / sites stratégiques
- Distribution électrique multi-étages
- Industrie
- Automobile
- Bâtiments commerciaux
- Le logiciel exclusif PSZ garantit des implantations, des nomenclatures et des fichiers Revit fiables et créés rapidement
- Les modèles AutoCAD et BIM assurent la fluidité de la conception des projets
- Installation facile grâce à des raccords monoblocs détrompés et pré-installés, avec écrous de serrage à rupture avec double tête
- La sécurité est assurée par des courants de court-circuit élevés, la technologie d’isolation supérieure et la résistance au feu du produit
- Les raccords à bride sur-mesure permettent au système de répondre à toutes les spécifications et d’assurer une installation sans difficulté
Check out the XCP catalogue for more details.
Download our XCP High Busbar catalogue to learn more about the compact busbar design, product features, and additional technical information for both the XCP-S and XCP-HP busbar trunking systems.
Download NowAlmost there!
To access your requested content, please complete the form below.
X MktoForms2.loadForm("//go.starlinepower.com", "285-PZT-279", 1051);Privacy & Marketing Communication
The privacy of our customers is very important to us. Please review our Privacy Policy
By completing and submitting this form, you acknowledge you have read and accept our privacy policy and agree to receive occasional marketing communications from Starline.