Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

-
- -

Capteur de température

  • Capteur de température
  • Capteur de température
  • Capteur de température

La technologie du capteur de température est maintenant disponible avec Starline Critical Monitor (CPM) pour alimentation par extrémité. Cette technologie innovante est la première du genre, permettant de surveiller et d’afficher les données relatives à la température de manière instantanée.

Les capteurs de température pour les bornes d’alimentation de barre de puissance Starline sont entièrement intégrés aux Starline CPM et peuvent être ajoutés en option avec votre installation. Le capteur permet d’obtenir les données relatives à la température en temps réel pour les bornes d’alimentation de la barre de puissance et peut être marqué au fil du temps pour déterminer si les raccordements desserrés entraînent le chauffage des bornes. Lorsque cette situation se produit, des seuils d’alarme peuvent être établis pour vous avertir d’un éventuel scénario dangereux avant que la panne ne se produise.

Avec une numérisation IR traditionnelle, il est possible qu’un risque se produise entre les intervalles de numérisation. Cette nouvelle technologie de capteur de température vous offre des données instantanées, pour réagir à temps. Pour les installations déjà existantes, les clients peuvent utiliser les options Retrofit pour ajouter cette nouvelle fonction.

  • Compatible avec les systèmes Starline Track Busway 225, 250, 400, 630, 800, 1000 et 1200 A
  • Fournit les données de température d’extrémité en temps réel (4 cosses et température interne du boîtier)
  • Alarmes de sur-température
  • Mise à jour instantanée du firmware via CPM
  • Compatible avec tous les types de cosse
  • Données disponibles pour analyse par l’utilisateur final via la page Web
  • Inclus avec les extrémités Starline Track Busway avec compteur
  • Options Retrofit disponibles pour mettre à niveau les installations des barres de puissance existantes
  • Élimine le besoin de numériser par infrarouge IR régulièrement
  • Coût de maintenance et coût total de possession réduits
  • Commodité et tranquillité d’esprit
  • Services de mises à jour en option réalisés par nos techniciens de maintenance.