독립형

독립형 M70 CPM은 모니터링 기술을 기존 인프라에 통합하여 실시간 가시성을 갖춘 완전 업그레이드된 모니터링 전기 시스템을 지원할 수 있습니다. 데이터 센터, 제조 및 실험실 환경에서 맞춤식 전력 모니터링을 효과적으로 실행하려면 Starline 독립형 M70 CPM을 선택하십시오.

 

특징 및 이점

webpage

실시간 전력 데이터

Starline CPM는 실시간 전압, 전류 및 전력 데이터를 제공하는 미터로, BMS 또는 DCIM과 가상으로 원활하게 통합하도록 표준 통신 프로토콜을 활용합니다. 이더넷 또는 모드버스 RTU를 통해 원격으로 액세스하거나 옵션인 디스플레이에서 로컬 전력 사용량 데이터를 볼 수 있습니다. 

standalone device

독립형 기기

Starline은 Track Busway 이외의 분야에 맞는 독립형 미터링 솔루션을 제공합니다. M70 CPM은 RPP 및 분배 차단기 등과 같은 신규 및 개조 설비에서의 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션입니다. 표준 녹아웃을 사용하여 손쉽게 장착할 수 있는 설계식이기 때문에 미터링 요건에 맞는 뛰어난 다양성을 제공합니다.

StandaloneMetering

유선 CPM 옵션

유선 CPM의 경우, 기존의 설비에 미터링 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. 2가지 버전의 기기를 지원함에 따라 최대 63A 3상까지의 부하 모니터링을 기존 설비에 추가할 수 있습니다. 해당 장치는 필요한 플러그 및 연결 장치 본체와 조립하며, 기기에 쉽게 추가할 수 있습니다. 맞춤형 선 길이 및 플러그/연결 장치 본체 구성을 지원하여 설비별 미터링 요건을 만족할 수 있습니다.

기술 사양

Vac 차트:

  • 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
  • 입력 전압: 120V~480V

Vdc 차트:

  • 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
  • 최대 입력 전압:
  • 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) 분상

M70 Firmware Library

Find the latest M70 firmware and support files in our M70 firmware library.

견적 요청 

귀하의 특정 요구에 맞춰진 견적에 대해 당사 전문가에게 문의하십시오. 

미터 서비스

Starline Service 팀이 귀사의 미터 성능 및 기능을 최적으로 활용하도록 도와드립니다. 당사는 귀하와 함께 귀사의 특정 요구에 맞도록 계획을 맞춤화합니다.

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

je dunn case study

JE Dunn Case Study

Featured Resources
Resource files not available

리소스

리소스 센터에서 최신 제품 브로셔와 매뉴얼을 비롯하여 동영상, 사례 연구, 백서 등을 확인하세요.

문의처

영업 또는 제품 지원, 고객 서비스 또는 현지 담당자를 찾고 계신가요? 저희 글로벌 팀이 도와드리겠습니다.

  • Join Our Mailing List