제품

수십 년 동안 Starline 제품군은 데이터 센터, 산업, 소매, 자동차 및 실험실 시설에 시장에서 가장 유연하고 안정적이며 사용자 정의가 가능한 전력 분배 시스템을 제공해 왔습니다.

Starline 제품

30년 전, Starline은 Starline Track Busway로 똑똑하게 디자인되고 고정되어 있지만 유연한 가공 전력 공급 시스템을 만드는 아이디어를 소개했습니다.

혁신과 똑똑하면서도 단순한 디자인의 개념을 지속적으로 홍보함으로써 Starline 브랜드는 Track Busway, High Power Busway, Critical Power Monitor, Remote Plug-In Actuator, Plug-In Raceway의 5가지 주요 제품군으로 발전했습니다.

유연하고 확장 가능하며 사용자 정의 가능한 전력 분배 및 모니터링 솔루션 제품군에 대해 자세히 알아보세요.

 

Starline Track Busway

30여 년 동안 현장에서 테스트된 Starline Track Busway는 연속 액세스 슬롯을 포함하는 혁신적인 오버헤드 배전 시스템으로, 언제 어디서든 버스웨이를 정지할 필요 없이 플러그인 장치를 연결할 수 있습니다.

High Power Busway

Starline의 High Power Busway 시스템은 비설치 공간부터 실제 설치 공간에 이르는 고밀도 분야에 안정적이고 효율적인 배전을 지원합니다. 안정적인 소형 설계 덕분에 설비가 단순하고 간소화됩니다.

Remote Plug-In Actuator 

당사의 단순하고 신뢰할 수 있는 플러그인 장치 설계에는 이제 안전성과 운영 효율성이 향상된 원격 작동 기능이 포함됩니다. Starline Track Busway의 T5와 호환되는 Remote Plug-In Actuator(RPA)는 입사 에너지 영역 외부에서 작동할 수 있는 최초 솔루션입니다.

Critical Power Monitor

Starline Critical Power Monitor는 실시간 전압, 전류 및 전력 데이터를 제공하는 수익 등급 계량기로, BMS 또는 DCIM과 원활하게 통합하도록 표준 통신 프로토콜을 활용합니다.

Download Product

Data Center Busway Selection Guide

Starline Data Center Busway Guide

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

Mission Critical US

Mission Critical Brochure

je dunn case study

JE Dunn Case Study

Featured Resources
Resource files not available

리소스

리소스 센터에서 최신 제품 브로셔와 매뉴얼을 비롯하여 동영상, 사례 연구, 백서 등을 확인하세요.

문의처

영업 또는 제품 지원, 고객 서비스 또는 현지 담당자를 찾고 계신가요? 저희 글로벌 팀이 도와드리겠습니다.

  • Join Our Mailing List