Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
산업용 전원 공급 및 모니터링
산업 또는 제조 환경에서는 신뢰할 수 있는 편리한 전원 공급 방식과 사용하는 전력의 양을 감지하는 일이 매우 중요합니다. 자동차 조립 라인,셀 제조 환경, 전형적인 기계 공장 등 어디에도 사용 가능한 Starline 제품이 효율성을 극대화하는 데 일조할 것입니다.
Starline Track Busway
신뢰성
Starline Track Busway 제품은 수십 년 간 위험성이 높은 열악한 환경에서도 성공적으로 배치되었습니다. 높은 품질의 소재 및 뛰어난 설계가 전력 공급 장애 또는 비용 소모가 큰 고장 시간의 위험성 없이 원활한 전원 공급을 보장합니다. 이는 산업 및 제조업에서 Starline을 많이 선택하는 주요 원인 중 하나입니다.
유연성
Starline Track Busway가 자랑하는 가장 특별한 특징은 바로 연속 액세스 슬롯으로, 필요할 때마다 필요한 곳에 전원 연결이 가능합니다. 이러한 유연성은 조립 라인 및셀과 같은 환경에 이상적인데, 각기 다른 장비 또는 작업 레이아웃 변경이 필요한 경우 전원 연결이 문제되지 않기 때문입니다.
적응성
수많은 시설에서 장비가 요구하는 전원이 시시각각 변화함에 따라 변화하는 장비 구성에 맞게 적응하는 동시에 고밀도 플러그인 가용성을 제공하는 전원 분배 시스템이 필요하게 되었습니다. Starline Track Busway는 최대 800amp의 시스템 전류 및 플러그인 방식의 콘센트 장치를 제공하여 모든 NEMA® 구성을 만족합니다. 완전히 지속 가능한 시스템을 빠르고 쉽게 재구성하여 계속해서 변화하는 전력 수요를 충족할 수 있습니다.
Starline Plug-In Raceway
유연성
Track Busway처럼 동일한 ‘플러그 앤 플레이’ 원칙을 차용하나 벽에 설치하는 경우에는 Plug-In Raceway 또한 산업 환경에 전력을 공급하는 기능이 아주 뛰어납니다. 확장성과 재배치성이 뛰어나기 때문에 레이스웨이는 린 제조 환경 구축에 용이 합니다. Raceway를 사용하면 시스템을 편리하게 확대, 재구성 또는 재배치할 수 있으므로 추후 변화하는 시설의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 전원 연결이 필요한 곳이면 어디든 사전에 조립된 모듈을 레이스웨이 회로기판 위에 끼우기만 하면 됩니다.
신뢰성
Plug-In Raceway는 시험을 통해 NEC 및 UL 표준을 충족함을 보이고 ETL 마크 또한 획득한 상태입니다. Raceway 플러그인 모듈로는 덮개, 플러그 헤드 및 회로기판 위에 끼우는 걸쇠팔이 있으며, 이는 필요한 경우 언제 어디서든 견고하고 신뢰할 수 있는 전원 연결을 보장합니다.
Starline CPM은
접근 가능한 데이터/h3>
Starline CPM은 필요한 경우 언제든지 정보를 제공합니다. 디스플레이(옵션) 상에서 데이터를 직접 확인할 수 있습니다. 통합 웹페이지를 통해 원격으로 수많은 매개변수를 판독할 수도 있습니다. 대부분의 건물 관리 시스템을 지원함으로써 익숙한 인터페이스를 통해 정보를 추적할 수 있습니다.
부하 균형
Starline CPM을 통해 장비 성능에 영향을 주거나 고장 시간을 야기하기에 앞서 부하 불균형을 파악하고 특정 지을 수 있습니다. 각 상을 지속적으로 모니터링함으로써 새로운 장비 또는 다양한 부하 조건에 따른 변화를 포착해 낼 수 있습니다. 불균형을 파악하는 일부터 시작하나, 잠재적인 문제를 빠르게 처리하려면 원인을 분리해야 합니다. 이런 이유로 전체 공급부부터 각 콘센트까지 단위 수준으로 데이터를 수집하도록 Starline CPM을 구성할 수가 있습니다.
유연성
Starline CPM은 확장성이 좋아 불가피한 변경 또는 확장을 지원합니다. 직렬 및 이더넷 통신 모두 데이지 체인으로 구성으로 배선을 간소화할 수 있습니다. Wi-Fi(802.11n) 버전(옵션)을 사용하면 유선 통신을 모두 제거하는 것도 가능합니다.
생산 작업장에 대한 끊임 없는 변화는 생산성을 높이고 비용을 최소한으로 유지하는 일에 엄청난 압박을 가합니다. Starline 제품을 설치함으로써 결론적으로 그런 압박감을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 신속하게 적응하여 고객의 생산 수요를 충족하여 신뢰 및 비즈니스를 획득할 수 있습니다. Starline은 굉장히 다양한 산업 및 제조 시설을 도와 시설을 강화하는 방법을 재정립한 바 있습니다.