Notre site Web utilise des cookies, y compris des cookies de profilage de tiers, afin d’améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. Vous pouvez en apprendre plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment modifier vos paramètres de cookies en consultant notre Politique de confidentialité. En fermant ce message, en cliquant en dessous ou en continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Centres de données/activités stratégiques
Qu’il s’agisse d’entreprises, de colocations ou de points de distribution, Starline propose des solutions de distribution électrique et de suivi de la consommation électrique pour les environnements stratégiques. Réputés pour leur fiabilité, leur souplesse et leur conception efficace, tous les produits Starline jouent aujourd’hui les premiers rôles.
Starline Track Busway
EN HAUTEUR, PAS SOUS LE PLANCHER
Starline Track Busway est un système de distribution électrique en hauteur, qui empêche les câbles d’obstruer les aérations, ce qui en fait l’un des systèmes les plus performants sur le marché. Autre avantage de l’installation en hauteur : il est inutile de faire intervenir un électricien pour modifier le câblage lors de l’installation d’un autre rack de serveur. Il suffit d’insérer un boîtier de connexion là où vous le souhaitez dans l’encoche d’accès ouverte de la barre de puissance et d’appuyer dessus.
COÛT TOTAL DE POSSESSION INFÉRIEUR
Starline Track Busway affiche un coût total de possession inférieur à celui des systèmes traditionnels de distribution électrique. Le coût du matériel est comparable à celui des fils et conduites, et très inférieur à celui des systèmes de barre de puissance conventionnels. Cependant, l’économie est beaucoup plus significative sur les coûts d’installation et de maintenance. Avec Starline Track Busway, vous supprimez les tableaux de distribution, les longues conduites, les longs chemins de câbles et les importants coûts d’installation et de maintenance.
FLEXIBILITÉ
Starline Track Busway vous permet de développer, reconfigurer ou relocaliser les opérations très facilement. Grâce à l’encoche d’accès continu, quelques minutes suffisent pour mettre en place des boîtiers de connexion Starline là où vous le souhaitez. Plus besoin donc d’immobiliser du capital, tant que les extensions du système de distribution électrique ne sont pas absolument nécessaires.
De plus, les boîtiers de connexion Starline sont 100 % adaptables à vos besoins : nombre et type de prises, disjoncteurs, lignes d’entrée, suivi de la consommation électrique, etc.
FIABILITÉ
La continuité de l’activité est une priorité des centres de données. Pour répondre à ce besoin, les boîtiers de connexion Starline Track Busway disposent d’un mode de raccordement exclusif (fixation par rotation). Lorsque ces boîtiers sont pivotés de 90 degrés dans la barre de puissance, ce mécanisme garantit un raccordement constant et fiable, qui évite les coupures de courant. De plus, une fois le boîtier de connexion inséré, il est possible de le fixer pour réduire le risque de coupure de courant.
Starline Plug-In Raceway
Flexibilité
Plug-In Raceway vous offre une flexibilité similaire à celle de Track Busway : la possibilité de développer, reconfigurer ou repositionner le système pour le faire évoluer en fonction de vos besoins, ce qui en fait l’un des produits les plus écologiques du marché. Lors d’un changement d’écrans ou d’un ajout de modules, vous reconfigurez facilement les circuits, les prises et le câblage en mettant en place les modules pré-assemblés sur le fond de panier. De plus, le chemin de câbles est évolutif et facile à repositionner. Donc, que vous procédiez à une extension ou à un repositionnement complet, Plug-In-Raceway est facilement exploitable ou transportable pour maintenir l’alimentation électrique.
COÛTS INFÉRIEURS
Avec Starline Plug-In Raceway, l’installation est simple et rapide. La mise en place, trois fois plus rapide qu’avec les autres systèmes, abaisse considérablement les coûts de main-d’œuvre. Outre une réduction des coûts de main-d’œuvre initiaux, le chemin de câbles affiche une flexibilité et une fiabilité telles que toute intervention d’un électricien est inutile, diminuant également les coûts de maintenance futurs.
FIABILITÉ
Plug-In Raceway est conforme aux normes NEC/UL et possède le label ETL. Les raccordements et les boîtiers de connexion ont une longue durée de vie et ne requièrent aucune maintenance, ce qui en fait une solution de choix pour une alimentation continue. Les modules de branchement comprennent un capot, une tête de connexion et des bras de verrouillage qui se fixent sur le fond de panier, garantissant un raccordement électrique fiable quand et là où vous le souhaitez.
Starline Critical Power Monitor (CPM)
DONNÉES ACCESSIBLES
Starline CPM fournit des informations quand et où vous le souhaitez. Localement, vous pouvez afficher les données sur l’écran disponible en option. À distance, de nombreux paramètres sont consultables dans la page web intégrée. La direction en charge des installations et celle du centre de données seront satisfaites des informations transférées dans leurs solutions BMS ou DCIM par les communications série et Ethernet.
GESTION GRANULAIRE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Starline CPM peut être configuré pour prendre en charge différents besoins des centres de données. Sur l’alimentation distale de la barre de puissance, Starline CPM simplifie l’équilibrage de charge des phases et le suivi de la charge totale. Dans les boîtiers de connexion Starline, les mesures de puissance et de consommation sont capturées au niveau de la prise, donnant aux responsables des centres de données la granularité nécessaire pour prendre les bonnes décisions.
FLEXIBILITÉ
Starline CPM peut être dimensionné pour prendre en charge les modifications ou les extensions qui s’imposent. Les protocoles de communication série et Ethernet jettent un pont technologique entre les installations existantes et les exigences futures. L’option Dual Ethernet prend en charge une topologie en boucle de chaînage qui réduit le nombre de ports de commutation réseau au sein de l’installation et simplifie considérablement le câblage. La version Wi-Fi (802.11n) disponible en option permet de supprimer toute communication filaire.
Starline DC Solutions
ÉCONOMIES
Starline DC Solutions fournit une installation complète et personnalisée de 380 V CC à votre centre de données. Développée initialement pour le traitement des charges informatiques, cette topologie offre l’alimentation requise par les équipements. Elle délivre donc aux équipements l’alimentation CC dont ils ont besoin, évitant ainsi les coûts liés aux transformations du courant CA en CC.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCRUE
Outre une efficacité énergétique globale supérieure de 5 à 10 %, d’autres éléments significatifs sont à prendre en compte, comme une emprise réduite, une plus grande fiabilité, une diminution du capital investi, une empreinte carbone plus faible et une intégration simple des sources d’énergie renouvelable.
Starline DC Solutions a dépassé le stade du projet. En fait, cette technologie révolutionnaire est aujourd’hui opérationnelle pour votre centre de données. Starline est le fournisseur le plus expérimenté de cette technologie de barre de puissance. Nous sommes en mesure de fournir un système capable de répondre au mieux aux besoins de votre centre de données en électricité 380 V CC.