Explore nuestras soluciones para el sector de fabricación automotriz
El éxito operativo en la siempre cambiante industria automotriz empieza por la infraestructura de su espacio de producción. La reconfiguración del acceso a la energía en su planta de producción puede verse obstaculizada por los métodos tradicionales de tuberías y cables, que son lentos, costosos e inflexibles.
El electroducto Starline permite una rápida instalación, modificación y ampliación, y su diseño ligero proporciona una flexibilidad sin precedentes. Nuestras unidades enchufables personalizables se pueden insertar al instante a lo largo del electroducto, lo que le permite reorganizar la distribución de energía de forma rápida y segura en su planta de producción sin tener que parar la línea.
Líneas de montaje
Starline ofrece una solución ligera y flexible para alimentar sus líneas de montaje. A diferencia de los conductos de barras, los electroductos son ligeros y tienen puntos de acceso ilimitados, lo que significa una instalación y modificaciones rápidas y sencillas. Los electroductos también suministran energía en el punto de uso, lo que facilita la desconexión segura de los equipos para realizar tareas de mantenimiento planificado o implementar nuevas tecnologías. Para zonas de producción expuestas a líquidos y polvo, nuestro electroducto de la serie S con clasificación IP54 ofrece una versatilidad inigualable en entornos difíciles.
Células de trabajo
Las células de trabajo se organizan y reorganizan estratégicamente para mejorar la calidad y la velocidad de sus operaciones. Starline ofrece una distribución de energía que le permite cambiar o añadir fácilmente un acceso eléctrico cuando surja la necesidad. Nuestro diseño modular "plug-and-play" le permite proporcionar acceso a la energía sin necesidad de costosos recableados ni peligrosos alargadores.
Garantía de calidad y laboratorios de análisis
Ya sea para garantizar la calidad o para realizar pruebas de conformidad, usted confía en equipos cuidadosamente calibrados para garantizar que los materiales funcionen de forma confiable. Las soluciones modulares de distribución de energía de Starline
simplifican la forma en que se suministra energía a los equipos, lo que permite realizar modificaciones rápidas para dar soporte a nuevas máquinas y a los avances tecnológicos.
Salas asépticas
En entornos como la producción de pantallas o baterías que requieren salas asépticas, las soluciones Starline ofrecen una versatilidad y facilidad de reconfiguración inigualables. Nuestro sistema de electroductos con clasificación IP54, serie S, está diseñado a prueba de salpicaduras para zonas con protocolos de lavado regulares. Los sistemas Starline pueden personalizarse con conectores IP67 o instalarse empotrados en techos.
Centro de datos
A medida que crece la digitalización industrial, también crece la necesidad de procesar y recopilar datos. Durante décadas, las soluciones energéticas de Starline han suministrado energía a centros de datos críticos y salas de servidores de todo el mundo. Nuestros electroductos se instalan rápidamente y ofrecen flexibilidad para añadir o modificar el acceso a la energía a medida que crecen las necesidades de su empresa.
Featured Resources
Soluciones para el sector de fabricación automotriz
Track Busway
Track Busway de Starline, un sistema aéreo de distribución de energía, está disponible en una amplia gama de amperajes, de 40 a 1200 amperios. Los electroductos se configuran a pedido y se diseñan según sus instalaciones, al tiempo que proporcionan los medios para realizar modificaciones futuras con rapidez. Independientemente de los requisitos de carga que requieran sus instalaciones, Track Busway de Starline aporta flexibilidad, fiabilidad y adaptabilidad a la industria automotriz.
Track Busway serie S
Para áreas de producción expuestas a líquidos, polvo y otros contaminantes, Track Busway serie S de Starline ofrece un grado de protección contra la penetración para garantizar que sus sistemas sigan funcionando incluso en condiciones adversas. Track Busway serie S es fácil de instalar y ofrece la misma flexibilidad que nuestros sistemas Track Busway estándar, con una clasificación IP54.
Critical Power Monitor
El Critical Power Monitor (CPM) de Starline es un medidor de tipo comercial que puede integrarse en los sistemas Track Busway de Starline o instalarse como medidor
independiente para sus RPP y disyuntores de distribución existentes. Nuestro CPM proporciona datos procesables en tiempo real sobre su consumo de energía.
Download Product
Featured Resources
971.22 KB