¿Qué es un arco eléctrico y por qué es importante?
El arco eléctrico sigue siendo uno de los riesgos de seguridad más importantes en los sistemas de distribución eléctrica. Un arco eléctrico es la liberación repentina de energía eléctrica a causa de una falla o un cortocircuito en un sistema de alimentación. El arco eléctrico se puede producir debido al polvo, la condensación, el contacto accidental o una falla del equipo. El impacto de un incidente puede ser de gran alcance, ya que puede causar daños en el equipo, tiempo de inactividad no planificado, sanciones regulatorias y la posibilidad de lesiones graves.
Como los sistemas de alimentación son cada vez más potentes y complejos, el riesgo y la gravedad de los incidentes de arco eléctrico son mayores. Eso se observa especialmente en los centros de datos actuales, donde las demandas de energía aumentan rápidamente y la infraestructura debe adaptarse. Comprender estos riesgos es fundamental para cualquier persona responsable de mantener un entorno eléctrico seguro.
Descargar informe técnico
Optimizar la seguridad en entornos con densidad de potencia creciente
Como la IA y la informática de alto rendimiento incrementan la magnitud de posibles incidentes de arco eléctrico, los operadores de centros de datos deben repensar su enfoque en materia de seguridad. Este informe técnico explora el entorno energético en plena transformación y expone estrategias esenciales para mitigar los riesgos. Esto comprende:
- Diseño de sistema más inteligente y más seguro
- Uso adecuado de PPE en entornos de alto riesgo
- Tecnología innovadora
El nuevo panorama en seguridad
En los últimos dos años, la IA y la informática de alto rendimiento (high performance computing, HPC) han elevado la densidad de los bastidores de 8 kW a 17 kW, con proyecciones de que alcanzará los 30 kW en 2027. Estas cargas en aumento conllevan niveles de energía incidente más elevados e incrementan la magnitud de posibles eventos de arco eléctrico, por lo cual, mitigar los riesgos es más importante que nunca. Al mismo tiempo, el espacio para infraestructura limitado genera la necesidad de soluciones de energía más compactas, inteligentes y seguras. Para proteger al personal y garantizar el cumplimiento de OSHA y NFPA 70E, los operadores deben invertir en monitoreo inteligente, diseños de sistema más seguros y una capacitación adecuada del operador.
Productos para optimizar la seguridad de Starline
La densidad de potencia creciente demanda soluciones más inteligentes y seguras: precisamente lo que ofrece Starline. Nuestros productos líderes en la industria están diseñados para reducir el riesgo de arco eléctrico y a la vez, mejorar la visibilidad y el tiempo de actividad del sistema. Explore las innovaciones que nos distinguen.
Remote Plug-in Actuator
El Remote Plug-in Actuator (RPA) de Starline mejora la protección permitiéndoles a los operadores activar unidades acoplables por fuera de la barrera del arco eléctrico. Elimina el tiempo de inactividad y minimiza la exposición del técnico durante las instalaciones de los canales eléctricos sin cortar la energía y las reconfiguraciones. El RPA permite que las instalaciones mantengan la seguridad y el tiempo de actividad en entornos de alta densidad.
Track Busway
El Track Busway y Series-S Busway clase IP54 ofrecen una alternativa más segura y flexible a la distribución eléctrica tradicional. El diseño modular y aéreo minimiza el riesgo de arco eléctrico y permite la reconfiguración sin tener que cortar la energía, lo que mantiene más seguros a los equipos sin interrumpir las operaciones. El Track Busway es ideal para los entornos que cambian rápidamente, mientras que Series-S se desarrolló para usar en aplicaciones de alta densidad, con refrigeración líquida, accionadas por IA y cargas de trabajo de HPC.
Fusibles integrados (OCPD)
Como las demandas de energía aumentan, los centros de datos de hiperescala están cambiando de los interruptores automáticos a los fusibles para lograr una protección contra las fallas más confiable y rápida. Starline ofrece integración de fusibles tanto en la unidad acoplable del canal como en el extremo alimentador, lo que brinda múltiples capas de protección contra sobrecorriente. Este diseño optimiza la seguridad del sistema y reduce la energía incidente. Si desea explorar la integración de fusibles para su centro, comuníquese con su representante de Starline.
M70 Critical Power Monitor
El M70 CPM de Starline ofrece monitoreo en tiempo real del voltaje, la potencia y la temperatura en todo el sistema de distribución eléctrica. Los sensores avanzados de temperatura detectan el sobrecalentamiento antes de que cause una falla en el equipo o problemas de seguridad, lo que es esencial para prevenir el tiempo de inactividad y proteger al personal en entornos de alta densidad. El M70 tiene alarmas audibles, alertas personalizables y una pantalla giratoria para mejorar la visibilidad en la planta, de modo que los operadores puedan actuar rápidamente si se exceden los límites.