Instalación rápida
Con Track Busway de Starline, potenciar sus proyectos es más rápido y sencillo. Puede agregar, quitar o reubicar la energía sin tiempos de inactividad, lo que garantiza que sus operaciones estén en marcha de manera rápida y eficiente. Simplemente reubique las unidades enchufables donde se necesite energía, sin requerir nuevos cables ni cableado. Además, la instalación es más accesible ya que no necesita contratar electricistas ni contratistas. Con Track Busway, puede poner en marcha sus proyectos de construcción con más rapidez.
Flexibilidad
Track Busway de Starline es personalizable para cualquier entorno, espacio o requisito de energía. El sistema aéreo de energía le brinda flexibilidad para el futuro; puede agregar, quitar o reubicar la energía de manera fácil y rápida sin tiempos de inactividad. Starline ofrece una variedad de unidades enchufables personalizadas que se pueden colocar en cualquier punto del electroducto, proporcionando energía versátil exactamente donde se necesite.
Materiales de alta calidad
Track Busway de Starline se ha probado en campo durante más de 30 años. Fabricado con materiales de la más alta calidad, como carcasa de aluminio liviano y barras conductoras de cobre laminado, el electroducto de Starline está diseñado para garantizar que su sistema de energía dure muchos años. El diseño de canal abierto del electroducto permite un acceso continuo a la energía y sus uniones libres de torsión del electroducto no requieren mantenimiento en campo. En comparación con los cables y cables de alimentación tradicionales, Track Busway de Starline está diseñado para ofrecer confiabilidad.
Busway Comparison
Busway Comparison
Standard | Series-S | |
IEC IP Rating | IP2X/IP3X | IP54 |
UL857 | ✓ | ✓ |
Closure Strip | Optional | Required |
Start-Up Services | Recommended | Required |
Corrosion-Resistant Coating | No | Yes |
Joint/End Cap Seals | Not Required | Required |
Plug-ins | Available | Available, display shroud required |
Tap-off Seals | Not Required | Required (included in every Series-S plug) |
Power Distribution with Protection in Mind
Ensuring personnel safety and improving uptime requires both the right equipment and the right knowledge. Starline Busway is engineered with safety in mind, helping reduce exposure to electrical hazards in high-density environments. For comprehensive guidance and resources on reducing arc flash risks, explore the Starline safety hub.
Explore los productos de Track Busway
Track Busway
Track Busway de Starline, que está disponible de 40 a 1200 amperios, es un sistema aéreo de distribución de energía revolucionario que incluye una ranura de acceso continuo, lo que significa que las unidades enchufables se pueden conectar en cualquier lugar y en cualquier momento, todo sin necesidad de apagar el electroducto.
Track Busway Series-S
Track Busway serie S de Starline es una solución de distribución de energía confiable y versátil, con una capacidad de 100 a 1200 amperios. El sistema ofrece una clasificación de protección de ingreso IP54 para entornos exigentes que requieren una mayor protección contra el agua, el polvo y otros contaminantes.