Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

데이터 센터/미션 크리티컬

기업, 콜로케이션, POD에 상관 없이 Starline은 미션 크리티컬 환경에 맞는 완벽한 전원 공급 및 모니터링 솔루션을 제공합니다. 신뢰성, 유연성 및 효율적인 설계를 자랑하는 Starline 제품 일체는 업계를 선도하는 역할을 하고 있습니다.

Starline Track Busway

바닥 아래가 아닌 천장 설치

Starline Track Busway 는 Rack 상부에 설치하는 전원 공급 시스템으로, 전선을 얼기설기 연결하지 않아access floor의 공기의 흐름을 방해하지 않습니다. 그 덕분에 Starline은 구매 가능한 제품 중 에너지 효율성이 가장 높은 시스템 중 하나로 손꼽히고 있습니다. 상부 설치의 또 다른 장점으로는 Rack을 추가로 설치하는 경우 복잡한 배선 작업을 위해 전기 기술자를 부르지 않아도 된다는 점이 있습니다. 플러그인 장치를 개방형 연속 액세스 슬롯을 따라 어디든 버스웨이에 삽입하고 필요할 때마다 전원을 공급하면 됩니다.

applications_data_center_bus_comparison

낮은 총 소유비용

Starline Track Busway는 기존의 바닥 아래 설치하는 전원 공급 방식 대비 총 소유비용이 더 낮은 것으로 입증되었습니다. 낮은 자재 비용은 도관 및 배선 자재 비용과 맞먹을 정도이며, 재래식 대규모 버스웨이 제품에 비해서는 가격이 훨씬 더 낮습니다. Track Busway 그 자체로 설치 및 유지보수에 드는 시간 및 비용이 크게 감소합니다. Starline Track Busway를 사용하면 배전반, 길게 이어진 도관 및 전선, 값비싼 설치 및 유지보수 비용을 없앨 수 있습니다.

유연성

Starline Track Busway는 운영을 손쉽게 확장, 재구성 또는 재배치할 수 있는 힘을 제공합니다.연속 액세스 슬롯을 통해 Starline 플러그인 장치를 전력이 필요할 때마다 몇 분 안에 추가할 수 있습니다. 그 결과 전원 공급 시스템의 확장이 절대적으로 필요할 때까지 귀중한 자본을 꼭 필요한 다른 용도에 투자할 수 있습니다.

applications_data_center_bus_flexibility

또한 Starline 플러그인 장치는 필요에 따라 완전한 맞춤화가 가능합니다. 여기에는 다양한 수와 종류의 콘센트, 회로 차단기, 드롭 코드, 전원 모니터링 등이 있습니다.

신뢰성

모든 데이터 센터 시설에서는 연속 가동 시간이 아주 중요합니다. 이러한 필요성을 수용하기 위해 Starline Track Busway 플러그인 장치에는 삽입 시 돌려서 잠그는 방식의 특수한 ‘압축 핏’ 연결 방식이 있습니다. 플러그인 장치가 버스웨이로 90도 회전하면 ‘압축 핏’이 지속적이고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하여 안정적인 전원 공급이 가능합니다. 또한 플러그인 장치가 삽입되고 난 후에는 고정하거나 잠가 접촉 불량에 따른 돌발적인 정전 사고의 위험성을 줄일 수 있습니다.

 

Cabinet Busway 시리즈

유연성

Cabinet Busway 시리즈는 시리즈는 서버 캐비닛 내 고밀도 전력 요건을 수용할 수 있는 유연한 전력을 제공하기 위해 특수히 개발되었습니. 혁신적인 설계 덕분에 사용자에게는 Cabinet Busway 시스템에서 다양한 종류의 콘센트를 선택 및 사용할 수 있는 유연성이 주어집니다. 전력 요구량이 변경되는 경우 회로기판 위에 사전에 조립된 모듈을 끼우기만 하면 회로, 콘센트 및 배선을 편리하게 재구성할 수 있습니다.

저비용

Starline Plug-In Raceway는 설치가 빠르고 쉽습니다. 타 시스템 대비 설치에 소요되는 시간이 약 1/3 수준으로써 관련 인건비가 훨씬 적습니다. 초기 인건비가 낮은 것 외에도 레이스웨이의 유연성 및 신뢰성이 너무나도 높기 때문에 전기 기술자를 부를 필요가 없습니다. 그 결과 향후 유지보수 비용 또한 낮아집니다.

신뢰성

Plug-In Raceway는 시험을 통해 NEC 및 UL 표준을 충족함을 보이고 ETL 마크 또한 획득한 상태입니다. 연결부 및 플러그인 장치의 경우 별도의 유지보수 없이도 내구성이 좋습니다. 덕분에 24시간 계속해서 전원을 공급할 수 있는 완벽한 솔루션으로 꼽힙니다. Cabinet Busway 시리즈는 480Vac를 통해 최대 3상의 63amp를 제공할 수 있습니다. 또한 에너지 효율을 모니터링 및 개선하는 데 관심이 있는 고객에게 계량 기능(옵션)을 추가로 제공합니다.

Starline Critical Power Monitor (CPM)

접근 가능한 데이터

Starline CPM 은 필요한 경우 언제든지 정보를 제공합니다. 디스플레이(옵션) 상에서 데이터를 직접 확인할 수 있습니다. 통합 웹페이지를 통해 원격으로 수많은 매개변수를 판독할 수도 있습니다. Serial 및 이더넷 기반의 통신이 동시에 운영되므로 시설 관리자 및 데이터 센터 관리 자 모두 BMS 또는 DCIM 솔루션을 통해 제공되는 정보에 만족할 것입니다.

정밀한 에너지 관리

다양한 데이터 센터 요건을 지원하도록 Starline CPM을 구성할 수도 있습니다. Starline End Feed CPM은 버스웨이 각 상의 balance와 전체 부하를 추적 합니다. Starline 플러그인 장치 내 전력 및 에너지 측정량이 콘센트에서 포착되는데, 데이터 센터 관리자는 이를 통해 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필요한 데이터 단위를 알 수 있습니다.

유연성

Starline CPM은 확장성이 좋아 불가피한 변경 또는 확장을 지원합니다. 직렬 및 이더넷 통신 프로토콜을 모두 확보하고 있어 레거시 설비부터 추후의 요건에 이르기까지 기술적인 교량 역할을 수행합니다. 이중 이더넷 옵션은 시설 내 네트워크 스위치 포트에 저장하고 배선 작업을 크게 간소화하는 데이지 체인 토폴로지를 지원합니다. Wi-Fi(802.11n) 버전(옵션)을 사용하면 유선 통신을 모두 제거하는 것도 가능합니다.

applications_data_center_cpm_flexibility

Starline DC Solutions

비용 절감

Starline DC 솔루션은 데이터 센터에 완전한 맞춤형 380Vdc 설비를 제공할 수 있습니다. 주요 원동력으로 IT 부하의 필요성이 대두됨에 따라 이러한 토폴로지는 장비 전력 수요에 중점을 두고 있습니다. 따라서 직류(Vdc) 전원을 Vdc 전원만 필요로 하는 장비에 제공하여 직류와 교류를 서로 변환하는 데 드는 비용이 없습니다.

에너지 효율성 증대

주된 동기 부여 요인으로써 5~10% 정도의 전반적인 에너지 효율 개선과 더불어 공간 축소, 신뢰성 향상, 설비 투자 비용 절감, 탄소 발자국 감소, 손쉬운 재생 에너지 통합 등 간과하지 말아야 할 다른 중요한 속성도 있습니다.

Starline DC 솔루션은 계획 이상의 성과를 달성했습니다. 실제 이러한 획기적인 기술을 현재 데이터 센터에서 사용할 수 있습니다. Starline은 이 기술을 제공할 수 있는 가장 숙련된 버스웨이 제공업체이며, 380Vdc 데이터 센터에 가장 적합한 맞춤형 특수 공학 시스템을 제공할 수 있습니다.