Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

배양 전원 분배

Starline은 온실 및 검사 실험실 등 조명 및 전원 솔루션이 필요한 환경에 전력을 공급하는 혁신적인 방법을 제공합니다.

Starline Track Busway

유연성

단순한 조명 그 이상입니다…Starline Track Busway는 트랙 조명의 유연성과 고전류용량 전원 분배의 다양성을 결합합니다. Starline은 고출력 조명 기구뿐만 아니라 제습기, 헤파 필터, 팬, 시스템 컨트롤러 등 원예학 생태에 필요한 기타 전기 장비에도 전원을 공급하며, 이 모든 것이 동일한 트랙 버스웨이로 이어집니다.

적응성

오늘날 성공과 실패를 가르는 요인은 얼마나 신속하게 비용을 효과적으로 사용하여 소비자 수요를 충족할 수 있느냐에 달려 있습니다. Starline Track Busway를 통해 정확한 사용 시점에 전원을 재배치 또는 추가하고 비용 소모가 큰 제3자 공급업체가 없어도 새로운 장비의 용량을 확장할 수 있습니다. 맞춤형 선택폭이 굉장히 넓은 플러그인 장치를 통합하여 전원 사양 및 모니터링 요건을 충족할 수 있으며, 이를 통해 성공에 필요한 적응성 및 속도를 보장합니다.

비용 절감 및 추가 수익

재래식 전선 및 전기 도관 방식과는 대조적으로 Starline의 민첩하고 혁신적인 설계 덕분에 한층 더 빠르고 비용 효과적으로 설치할 수 있습니다. 전기 배분 시스템을 재구성하는 일은 새 플러그인 장치를 삽입하고잠그는 것만큼이나 쉬우며, 이로 인해 인건비는 크게 절감되고 고장 시간이 없어집니다. 무엇보다도 Starline의 고전류용량 덕분에 면적이 확장되는 중간에는 보조분전반을패널을 설치할 필요가 없어 생산량을 최대화하고 추가 비즈니스 수익을 생성합니다.

Starline Plug-In Raceway

유연성

하드웨어에 내장된 재래식 시스템과 달리 Plug-in Raceway를 사용하면 시스템을 편리하게 확대, 재구성 또는 재배치할 수 있으므로 추후 변화하는 시설의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 즉, 시설 레이아웃을 이동 또는 변경하려는 경우 또는 최신 기술을 수용하기 위해 확장해야 하는 경우 전기 콘센트의 위치 또는 외부 전기 기술자 고용에 드는 추가 비용에 크게 구애 받지 않고 간편하게 이를 수행할 수 있습니다.

맞춤형

Plug-In Raceway는 다양한 콘센트 및 차단기 구성으로 맞춤화 가능하도록 설계되었습니다. 사전에 조립된 모듈을 전원 연결이 필요할 때마다 회로기판을 따라 끼워 넣으면 장비를 가장 효율적으로 운영할 수 있는 장소에전기 콘센트를 배열할 수 있습니다.

빠른 설치

Plug-In Raceway 는 타 시스템 대비 설치에 소요되는 시간이 약 1/3 수준으로써증설 인건비 및 고장 시간이 줄어듭니다. 초기 인건비가 낮은 것 외에도 레이스웨이의 유연성 및 신뢰성이 너무나도 높기 때문에 전기 기술자를 부를 필요가 없습니다. 그 결과 향후 유지보수 비용 또한 낮아집니다.

신뢰성

Plug-In Raceway는 시험을 통해 NEC 및 UL 표준을 충족함을 보이고 ETL 마크 또한 획득한 상태입니다. Raceway 플러그인 모듈로는 덮개, 플러그 헤드 및 회로기판 위에 끼우는 걸쇠팔이 있으며, 이는 필요한 경우 언제 어디서든 견고하고 신뢰할 수 있는 전원 연결을 보장합니다.