데이터 센터
데이터 센터 제품
Track Busway
Starline Track Busway는 미션 크리티컬 환경에서 유연하고 효율적인 전력을 위한 업계 표준입니다. Busway의 공간 절약형 설계는 소형 공간에 적합하며, 당사 시스템은 160~1,250암페어로 다양합니다. Starline 시스템 플러그인은 중단 시간 없이 즉시 추가하거나 이전할 수 있습니다.
High Power Busway
Starline의 High Power Busway(HPB) 시스템은 가장 까다로운 미션 크리티컬 환경에서 안전, 성능 및 유연성을 지원합니다. 늘어나는 인그레스 보호에 맞게 소형으로 설계된 HPB는 630~6,300암페어를 지원합니다. Starline HPB는 높은 암페어 요건을 갖춘 데이터 센터 환경에서 에너지를 전달하고 분배하는 이상적인 솔루션입니다.
Critical Power Monitor
Starline의 M70 Critical Power Monitor(CPM)는 데이터 센터 전력 정보를 쉽고 확실하게 추적하고 통합하고 표시하는 향상된 모니터링 패키지로 실시간 데이터를 손끝으로 확인할 수 있습니다. 시장 내 매우 포괄적인 기능을 갖춘 Starline M70 계량기에는 현장에서 쉽게 육안으로 확인할 수 있도록 온도 모니터링부터 가청음과 피버팅 디스플레이 등이 포함됩니다. Starline CPM은 현장에 빠르게 배치하도록 DCIM 및 BMS 패키지와 쉽게 구성할 수 있습니다.
Remote Plug-In Actuator
전력 밀도가 늘어나고 인프라 변경으로 인해 더 높은 입사 에너지가 창출되면서 작업자 안전성에 대한 요구가 그 어느 때보다도 높아졌습니다. Starline의 Remote Plug-in Actuator(RPA)는 미션 크리티컬한 환경에서 안전과 유연성을 향상하도록 설계된 최초의 기술입니다. 작업자는 RPA를 사용하여 잠재적인 입사 에너지 영역 외부에 있는 동안 버스웨이 플러그인 장치를 원격으로 결합할 수 있습니다. 그 어느 때보다도 안전하고 손쉽게 부하 상태에서 회로를 추가하거나 이전하거나 제거할 수 있습니다.