Explore Track Busway Products

Track Busway
40~1250 암페어에서 사용 가능한 Starline Track Busway는 지속적인 액세스 슬롯이 포함된 혁신적인 가공 전력 분배 시스템으로, 플러그인 장치를 언제 어디서나 버스웨이를 끄지 않고도 연결할 수 있습니다.
수십 년 동안 Starline은 유연하고 확장 가능하며 안정적인 전력 분배 분야의 선두 주자였습니다. Starline Track Busway는 필요할 때 필요한 곳에서 전력을 이동하고 재배치할 수 있는 가공 전력 분배 시스템으로, 전기 기술자의 필요성을 없애고 비용이 많이 드는 가동 중지 위험을 최소화합니다. Track Busway는 IP2X 및 IP54 침투 보호 등급으로 제공됩니다.
Starline 플러그인 장치는 지정된 작업 영역과 장비에 전력을 공급하는 데 필요한 회로 차단기와 전기 콘센트를 통합합니다. 플러그인 장치를 버스웨이에 삽입하고 돌리기만 하면 즉각적이고 안정적인 전력 분배 수단이 제공됩니다. 다양한 플러그인 장치에서 공급되는 부하는 버스웨이로의 전력을 차단하지 않고도 안전하고 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.
Starline Track Busway와 플러그인 장치는 데이터 센터, 미션 크리티컬 시설, 제조 공장 및 소매점에서 전력을 분배하는 데 선호되는 선택입니다.
40~1250 암페어에서 사용 가능한 Starline Track Busway는 지속적인 액세스 슬롯이 포함된 혁신적인 가공 전력 분배 시스템으로, 플러그인 장치를 언제 어디서나 버스웨이를 끄지 않고도 연결할 수 있습니다.
Our enclosed high power busway systems provide up to 6300 amps and come with ingress protection up to IP65.