Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

X

실험실 및 병원의 유연한 전원 공급을 살펴보세요.

동영상 시청하기
- -

실험실 및 병원 전원 분배

레이아웃을 자주 변경해야 하는 실험실 등과 같은 환경의 경우 Starline은 가장 최적화된 전원 공급 방식을 선보입니다.

Starline Track Busway

유연성

Starline Track Busway, 와 개방형 연속 액세스 슬롯이 선사하는 유연성이 실험실 또는 병원 환경에서 나타나는 지속적인 변화에 잘 대처합니다. 두루 선택 가능한 플러그인 장치를 활용하여 작업 공간 및 다양한 장비에서 요구하는 구성을 모두 충족할 수 있습니다. 전기적 구성을 변경하는 일은 새 플러그인 장치를 삽입하고 해당 장소에 잠그는 일만큼이나 쉬우며, 이로 인해 인건비는 크게 절감되고 고장 시간이 거의 없어집니다.

적응성

최종 사용자는 Starline Track Busway를 통해 전원을 빠르게 제거 및 추가하여 전기 기술자를 부르는 데 추가 비용을 지불하지 않고도 새로운 제품의 기능을 확대할 수 있습니다. 이 덕분에 상호 운용 실험실에 매우 적합합니다. 오늘날 성공과 실패를 가르는 요인은 얼마나 신속하게 비용 효과적으로 적응할 수 있느냐에 달려 있습니다. Starline 제품은 적응만을 가능케 하는 것이 아니라 의사를 결정하는 데 있어 주요 설계 및 고장 시간에 대한 비용 확대 없이도 적응해야 하는 방법 및 시기에 대한 자유를 선사합니다.

비용 절감

직원들이 Starline Track Busway를 통해 빠르고 쉽게 플러그인 장치를 직접 추가 또는 변경할 수 있기 때문에 전기 시공사와 관련한 비용 및 일정 조율이 불필요하게 되며, 고장 시간을 줄임으로써 발생하는 비용 절약은 당연하게 따라오는 결과입니다.

Starline Plug-In Raceway

재배치 및 확장 가능

Plug-in Raceway 를 사용하면 시스템을 편리하게 확대, 재구성 또는 재배치할 수 있으므로 추후 변화하는 시설의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 전원 연결이 필요한 곳이면 어디든 사전에 조립된 모듈을 레이스웨이 회로기판 위에 끼우기만 하면 됩니다. 즉, 시설 레이아웃을 이동 또는 변경하고자 하는 경우 전기 콘센트의 위치에 크게 구애 받지 않고 간편하게 이를 수행할 수 있습니다.

applications_labs_pir_relocatable

저비용

Plug-In Raceway의 설치가 빠르고 쉽습니다. 타 시스템 대비 설치에 소요되는 시간이 약 1/3 수준으로써 관련 인건비가 훨씬 적습니다. 초기 인건비가 낮은 것 외에도 레이스웨이의 유연성 및 신뢰성이 너무나도 높기 때문에 전기 기술자를 부를 필요가 없습니다. 그 결과 향후 유지보수 비용 또한 낮아집니다.

신뢰성

Plug-In Raceway는 시험을 통해 NEC 및 UL 표준을 충족함을 보이고 ETL 마크 또한 획득한 상태입니다. Raceway 플러그인 모듈로는 덮개, 플러그 헤드 및 회로기판 위에 끼우는 걸쇠팔이 있으며, 이는 필요한 경우 언제 어디서든 견고하고 신뢰할 수 있는 전원 연결을 보장합니다.

심미성

레이스웨이는 매끄러운 알루미늄 마감재로 이루어져 있으며 소형의 디자인으로 인해 최소한의 공간을 요합니다. Starline Plug-In Raceway는 블랙, 화이트, 메탈릭 실버 색상을 비롯하여 맞춤형 색상을 지원합니다.