Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
조명 전원 분배
Starline Track Busway 시스템의 전류 범위는 40~1200amp이며, 조명에서 부터세계 최대 규모의 데이터 센터까지전원 공급이 가능합니다. 다양하게 응용된 버스웨이는 오랜 시간에 걸쳐 유효성이 입증된 강력한 전력공급 솔루션입니다.
Starline Track Busway
편리성
Starline Track Busway는 하우징 구조에 Unistrut를 통합합니다. 즉, 기존의 트랙 조명 시스템에 있는 것과 같이 걸이 구조가 추가로 필요하지 않습니다. 추가적인 재료가 불필요한 것 외에도 Track Busway는 유지보수가 필요 없는 설계 및 모든 그리드 구성에 적합하도록 구축 가능한 40~60amp를 제공합니다.
유연성
대부분의 다른 트랙 조명 시스템이 특정한 유형의 조명 기구에 한해 호환되는 것에 비해 Starline Track Busway는 범용 솔루션으로써 선호하는 조명 기구의 종류에 구애 받지 않는 옵션을 제공합니다. 이는 수 년이 흘러 새 조명이 필요할 수도 있는 상황이 오더라도 해당 조명을 구매한 회사에 가지 않아도 된다는 뜻이기도 합니다. 동일하거나 새로운 조명 기구를 선택할 수 있는 유연성이 주어집니다.
더욱이 Monopoint 어댑터를 만들기 때문에 Starline Track Busway와의 조명 통합이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 조명 기구를 어댑터에 비틀어 끼우기만 하면 버스웨이 시스템을 따라 어디든 추가 또는 이동시킬 수 있습니다. Monopoint 어댑터는 모든 J 타입의 트랙 조명 기구와 호환됩니다.
신뢰성
고투광 또는 저투광 조명이 필요한 경우, 특정 종류의 조명 기구가 필요하든 그렇지 않든, Starline Track Busway은 시장에서 가장 내구성이 좋은 디자인임을 확신할 수 있습니다. 동일한 디자인 개념을 크기에 상관 없이 다양한 버스웨이 시스템을 전반적으로 볼 수 있으며, 따라서 세계 최고 수준의 수많은 미션 크리티컬 환경에서상부 설치 조명 분야의 전원 연결에 있어서는뛰어난 수준의 신뢰성을 보입니다.