소매점 및 시설 내 전기 배전의 경우 Starline 버스웨이 시스템은 빠르고 간편하게 설치할 수 있어 필요한 곳에 전력을 추가, 제거 또는 이전할 수 있습니다. 맞춤형 레이아웃과 플러그인 장치를 갖춘 Starline 배전 시스템은 손쉽게 전력을 활용하여 전력 접속 지점에 대한 제한 없이도 매장의 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 당사의 배전 시스템을 조직 또는 매장 내 브랜드 색상과 완벽하게 맞출 수 있어 예리하면서도 신중한 전원 공급 방식을 제공합니다.
대형 할인점
Starline은 운영 간소화를 추구하는 소매업자를 위한 간편한 일체형 전력 및 조명 솔루션을 제공합니다. 당사의 버스웨이 시스템은 표지 및 보안 카메라와 같은 소형 부하에 전력을 공급하는 데 이상적입니다. 전력 및 조명 장치는 버스웨이를 따라 필요한 곳에 간단하게 설치할 수 있어, 레이아웃 변경이 필요할 때 비용이 많이 드는 재배선 없이도 전력을 즉시 공급합니다.
상업용 주방
식품 배달 서비스의 인기가 늘어나면서 식당 업계의 빠른 생산량에 대한 요구도 늘어났습니다. 기존의 오프라인 형식의 식당부터 고스트 키친에 이르기까지 Starline Track Busway는 재배선 없이도 식품 준비 장비를 추가하거나 재배열할 수 있습니다. Starline의 오픈 채널 설계는 이러한 역동적인 환경에 맞는 플러그 앤 플레이 전력을 공급합니다.
식료품
기존의 슈퍼마켓, 편의점 또는 전문 매장을 운영할 때 평면도를 신속하게 변경하는 일은 중요합니다. 흔히 자주 시설의 배전 시스템은 이러한 변경이 가능한지를 결정합니다. Starline의 유연한 버스웨이 솔루션은 도관 및 와이어 시스템과 달리 필요할 때 언제든지 조명과 소형 부하를 위한 전력을 빠르게 이전할 수 있습니다.
Featured Resources
Retail Brochure
Learn more about the benefits of using Starline power distribution in retail environments.
Starline Track Busway는 160~1,250암페어로 다양하며 전력 및 조명을 위한 일체형 솔루션을 제공합니다. 당사의 모듈식 시스템은 설치하기 쉬어 구성 시간이 단축되고 몇 분 만에 수정할 수 있어 총 소유 비용이 절감됩니다. Starline의 고유한 버스웨이 설계는 모든 유형의 시즌 제품, 샘플 스테이션 또는 홀리데이 디스플레이에 맞춰 모든 매장의 전기 요구에 따라 빠르게 조정할 수 있습니다.