Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
플러그 계량
Critical Power Monitor(CPM)는 수익 등급 전력 모니터링을 Starline Track Busway 플러그인 장치에 간단히 포함시키기 위해 특수하게 설계되었습니다. CPM은 전력 사용량 및 배분량을 사전에 모니터링하며, Starline Track Busway 플러그인 장치 내 필요한 공간을 최소화하도록 특수하게 설계되어 있어 설비에 대한 플러그 밀도 옵션을 최대화합니다.
Starline CPM는 최대 6개의 전류 입력 장치를 수용할 수 있습니다. 이러한 특징덕분에 현재 버스웨이 시장에서는 다양한 콘센트 수준에서 전력 소비량을 모니터링할 수 있는 몇 안 되는 장치로 통합니다. 플러그용 Starline CPM의 경우 표시 기능의 유무를 선택할 수 있고, 단일 이더넷, 단일 이더넷 및 WiFi, 이중 이더넷, 이중 이더넷 및 모드버스 RTU와 같이 4가지 버전을 제공함으로써 데이지 체인 이더넷 토폴로지를 지원합니다. 또한 Vac 또는 Vdc 설비 중 하나를 모니터링할 수 있는 버전도 있습니다.
Vac 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압: (L-L/L-N) 277/480V
Vdc 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압:
- 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) 분상
- 120Vdc – 300Vdc 단상
- 데이터 센터/미션 크리티컬
- 제조 환경
- 자동차
- 생체의학
- 소매업 및 빅박스
- 에너지 관리 및 효율성을 극대화합니다.
- 손쉽게 분석하고 정보에 근거한 전력 소비량 데이터 관련 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
- 미 국립서비스연구소(ANSI, American National Service Institute) 수익 등급 표준을 준수합니다.
- 건물 관리 시스템(BMS, Building Management Systems) 및 데이터 센터 인프라 관리(DCIM, Data Center Infrastructure Management) 패키지와 매끄럽게 통합합니다.
- 내장된 통합 웹페이지로 쉽게 설정 및 실시간 모니터링할 수 있습니다.