Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
레트로피트 계량
말단 공급부 및 플러그인 장치 버전 모두에서 사용 가능한 레트로피트 CPM 옵션은 현장에서 사용 중인 기존의 Starline 전력 시스템의 추가 또는 업그레이드가 가능하여 비용 효과적인 선택이 될 수 있습니다.
플러그인 장치의 경우 Critical Power Monitor를 수용하기 위해 조절 가능한 패스스루가 있는 소형 외함을 개발하였습니다. 플러그인 외함 내 공간만 허용된다면 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 덕분에 시설에 이미 보유하고 있는 플러그인 장치에 계량 기능을 추가할 수 있습니다.
또한 현장에서 쉽게 계량을 추가 또는 업그레이드할 목적으로 말단 공급부 레트로피트 키트를 개발하였습니다. 이러한 키트로는 새로운 Critical Power Monitor를 비롯하여 판금 뚜껑이 있으며, 사용자의 설비에 맞게 제공됩니다. 기존의 레거시 계량 장치가 설치되어 있는 말단 공급부의 경우 새로운 CPM 장치를 보정하여 기존의 변류기와 함께 사용할 수 있으며, 따라서 공급부 케이블을 터미널 러그에서 제거하지 않아도 됩니다.
Vac 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압 (L-L/L-N) 277/480V
Vdc 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압:
- 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200Vdc) 분상
- 120Vdc – 300Vdc 단상
- 기존의 비계량 Starline Track Busway 설비
- 비계량 플러그인 장치 업그레이드
- 비계량 말단 공급부 장치 업그레이드
- 계량 기능을 포함하도록 전류 설비를 손쉽게 업그레이드합니다.
- 레트로피트 CPM을 현장 또는 글로벌 생산 시설 중 한 곳에 설치할 수 있습니다.
- 새로운 시스템을 주문하지 않고도 계량 기능을 포함할 수 있습니다.