Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.
단독 계량
Starline Standalone CPM은 표준 녹아웃을 사용하여 전기 패널 및 외함을 쉽게 장착함으로써 신규 설비 및 레트로피트 응용 분야 모두에 대해 수익 등급 에너지 모니터링이 가능합니다. 로컬 전력 사용량 데이터는 선택 사양인 디스플레이에서 확인하거나 이더넷 또는 모드버스 RTU를 통해 원격 접속으로 볼 수 있습니다.
유선 CPM의 경우 기존의 설비에 계량 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. 2가지 버전의 장치를 지원함에 따라 최대 63A 3상까지의 부하 모니터링을 기능을 설비에 추가할 수 있습니다.
해당 장치는 필요한 플러그 및 연결 장치 본체와 조립하며 장치에 직렬로 쉽게 추가할 수 있습니다. 맞춤형 선 길이 및 플러그/연결 장치 본체 구성을 지원함으로써 설비별 계량 요건을 만족할 수 있습니다.
Vac 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 입력 전압 (L-L/L-N) 277/480V
Vdc 차트:
- 통신: 모드버스 TCP / IP(이더넷), 모드버스 RTU(RS-485), 텔넷, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP, 802.11n Wi-Fi(옵션)
- 최대 입력 전압:
- 120Vdc(+/-60V) – 400Vdc(+/-200V) 분상
- 120 – 300Vdc 단상
- 신규 Starline 설비
- 기존의 비계량 Starline Track Busway 설비
- 장치와의 쉬운 직렬 연결
- 계량 기능을 포함하도록 현재 설비를 손쉽게 업그레이드합니다.
- 새로운 시스템을 주문하지 않고도 계량 기능을 포함할 수 있습니다.
- 전력 사용량 데이터는 선택 사양인 디스플레이에서 확인하거나 이더넷 또는 모드버스 RTU를 통해 원격 접속으로 볼 수 있습니다.