Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

대용량 전력 배전

Busbar trunking system은 대용량의 전류를 공급하는데 이상 적인 솔루션 입니다. 알루미늄, 구리 도체로 제작된 부스바는 설치 및 유지 보수가 케이블에 비해 간편합니다. 외함으로 보호되는 baubar trunking 디자인은 전력 공급이 매우 중요한 설비에 높은 수준의 신뢰성과 안전성을 제공합니다.

Starline Xtra-compact(XCP) 버스바 제품 라인은 데이터 센터에서 전력을 공급하는데이상적인 솔루션입니다. 630~6300Amp를 아우르는대용량 버스바의 보호 등급은 최대 IP65입니다. XCP 제품 라인은 뛰어난 안전성, 성능 및 유연성을 제공하여대부분의 응용 분야에 적합합니다.

안전성

IEC 61439-1 및 6에 따라 시험 및 제조된 XCP 제품 라인은 모든 설계 및 설치 면에 있어 높은 수준의 안전성을 제공하도록 설계되었습니다. 내화 및 내진, 높은 단락 규격, 우수한 IP와 뛰어난 절연 기술 등의 특징을 자랑함으로써 주요 운영팀의 안전을 항상 보장합니다.

성능

XCP는 혁신적인 설계를 통해 신뢰성 및 비용 절감을 제고합니다. 최고급 자재 및 뛰어난 절연 기술을 사용한 특수한 설계는 업계를 선도하는 주위 온도를 고려한 정격, 낮은 전기 손실, 무시할 만한 수준의 전자파 방출로 이어지며, 그 결과 XCP는 세계 최고의 성능을 자랑합니다.

유연성

제품의 크기가 굉장히 작고 효율성을 갖추고 있으며 제품 및 액세서리 설치가 쉬워 중요한 인프라 프로젝트를 쉽게 계획 및 설계할 수 있습니다. 표준(XCP-S)고성능(XCP-HP) 과 같이 두 시리즈로 제공되며 630~6300amp의 전류 범위, 구리 또는 알루미늄 도체, 다양한 부품 및 1250amp까지 연결 가능한XCP 제품 라인은 고층 건물 배전을포함하여 모든 프로젝트 설계에 맞춰 구성할 수 있습니다.