고성능 컴퓨팅과 AI는 데이터 센터 인프라에 상당한 변화를 가져오고 있으며, 특히 화이트스페이스의 전력 분배와 관련하여 그렇습니다. 더 복잡하고 전력 소모가 많은 서버는 기존 서버의 최대 5배의 전력을 요구합니다. Starline Busway 솔루션은 데이터 센터의 증가하는 요구 사항을 충족하기 위해 유연하고 안정적이며 안전한 전력을 제공하도록 설계되었습니다.
더 높은 전력 밀도 솔루션
High Power Busway
Starline의 High Power Busway 솔루션은 더 높은 전력 밀도 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 더욱 견고한 시스템을 제공합니다. 최대 6300암페어까지 사용 가능한 당사 솔루션은 공간 제약이 있는 지역에서 컴팩트한 풋프린트에서 더 높은 암페어 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 당사의 높은 단락 정격과 뛰어난 침투 보호 기능을 갖춘 고전력 버스웨이 시스템은 고밀도 애플리케이션에서 뛰어난 안전성과 성능을 제공합니다.
최대 1250암페어까지 사용 가능한 Starline Track Busway 시스템은 데이터 센터에서 랙 위 전력 분배를 간소화합니다. 30년 이상 현장에서 검증된 플러그 앤 플레이 설계를 통해 전력 밀도가 증가할 때 여러 번 실행하거나 추가 플러그인 장치를 사용하여 쉽게 확장할 수 있습니다. 당사 시스템은 주문에 따라 구성되므로 설치의 고유한 사양을 충족하도록 레이아웃과 플러그인 장치를 사용자 정의할 수 있습니다.
전력 밀도가 증가함에 따라 잠재적 사고 에너지도 증가합니다. 즉, 데이터 센터 바닥의 안전 메커니즘이 가장 중요합니다. Starline의 원격 플러그인 액추에이터(RPA)는 안전과 편의성을 염두에 두고 만들어졌습니다. 향상된 수준의 안전을 위해 설계된 RPA를 사용하면 운영자가 잠재적 사고 에너지 영역 외부에서 플러그인 장치를 원격으로 작동시킬 수 있습니다.
보호 강화
고밀도 환경에서 IT 장비의 온도를 낮추기 위해 데이터 센터 운영자는 유체 라인을 전기 장비에 더 가깝게 배치하는 보다 효과적인 액체 냉각 솔루션을 구현하고 있습니다. IP54 등급의 Starline Series-S Track Busway는 잠재적인 냉각 시스템 사고로 인한 액체 튀김을 견딜 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있습니다.
전력 모니터링
더 높은 전력 사용량으로 실시간 가시성은 최대 효율성과 가동 시간을 보장하는 데 중요합니다. Starline Critical Power Monitor(CPM)에는 온도 모니터링부터 청각 알람, 시각적으로 쉽게 접근할 수 있는 피벗 디스플레이까지 모든 것이 포함되어 있습니다. 광범위한 통신 프로토콜과 DCIM 패키지와의 쉬운 통합을 통해 CPM은 라이브의 실행 가능한 데이터를 손끝으로 제공합니다.