Energía flexible para entornos exigentes
La serie S ofrece una distribución eléctrica a prueba de salpicaduras y altamente resistente al polvo para entornos que requieren una clasificación de protección de ingreso IP54. A diferencia de las tuberías y cables o ductos de barras, Track Busway serie S ofrece flexibilidad para realizar cambios rápidos y fáciles, con la escalabilidad necesaria para acomodar cargas de potencia más altas.
Personalización
Con Track Busway serie S, puede diseñar su sistema de energía según las necesidades específicas de su negocio. Nuestras unidades enchufables se pueden colocar en cualquier punto del electroducto y también se configuran a pedido. Además, Starline ofrece medidores de tipo comercial opcionales para balanceo de carga y monitoreo.
Ahorro de costos
Instalar Track Busway serie S puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 90 % en comparación con los métodos tradicionales de distribución de energía. El diseño plug-and-play reduce los costos y la mano de obra necesarios para la reconfiguración. Lo mejor de todo es que Track Busway de Starline no requiere mantenimiento periódico.
Explore Productos de Series-S Products

S3 (100-225 amp) Busway
Con una capacidad de 100 a 225 amperios, Busway serie S3 ofrece una flexibilidad incomparable para entornos como plantas de fabricación y laboratorios que requieren una protección de ingreso superior.

S5 (250-1200 amp) Busway
Los sistemas Busway serie S5, con una capacidad de 250 a 1200 amperios, son ideales para espacios industriales y de seguridad crítica que están expuestos a líquidos, sólidos y otros contaminantes.