Diseño confiable
Track Busway de Starline cumple con los requisitos de tiempo de actividad de infraestructuras críticas al ofrecer diseños de clase mundial y funciones de mantenimiento preventivo, con un enfoque en tres áreas críticas donde la confiabilidad es esencial: finales de línea, uniones y unidades enchufables. Ya sea por nuestras capacidades de monitoreo de energía, el diseño de uniones libres de mantenimiento o las unidades enchufables seguras con sistema de giro y bloqueo, Track Busway está diseñado para eliminar el riesgo de interrupciones o fallas de energía en cada empalme de la cadena de suministro eléctrico.
Personalizable
Desde la alimentación de energía hasta las unidades enchufables, los sistemas Track Busway de Starline son completamente personalizables. Los sistemas están diseñados con conexiones en T, codos y secciones transversales que le permiten desarrollar el diseño de la energía exactamente como lo necesita. Están disponibles accesorios opcionales para el montaje de cámaras, iluminación, líneas de aire comprimido y cables de datos. Las unidades enchufables se configuran bajo pedido, lo que le brinda la capacidad de personalizarlas con diferentes tipos de enchufes, interruptores y cables alargadores o carretes de cable de longitud personalizada para satisfacer las necesidades específicas de su instalación.
Energía localizada
Con los sistemas Track Busway de Starline, todos los componentes necesarios de un sistema completo de distribución eléctrica incluidos interruptores, conectores, enchufes de energía y medidores, están integrados en las unidades enchufables. Al instalar sistemas de electroductos y unidades enchufables directamente por encima de sus equipos, puede distribuir energía a lo largo de su instalación y ubicarla en el punto exacto de uso. Simplifique los cambios futuros y el mantenimiento planificado con una distribución de energía localizada.
Remote Power Panels
Safer Power Distribution for High-Density Environments
Track Busway is designed not only for reliability and scalability, but also to enhance operator safety. As rack power densities rise, the risk of arc flash incidents grows, making it critical to combine safer power distribution with the right strategies and education. Explore the Starline safety hub for more guidance and strategies to protect your teams and infrastructure.
Explorar productos Track Busway
T1 (40-60 amp) Busway
Nuestro T1 Track Busway tiene una capacidad de entre 40 y 60 amperios y es una solución todo en uno para energía e iluminación.
T2 (60-100 amp) Busway
T2 Track Busway tiene una capacidad de entre 60 y 100 amperios y es ideal para alimentar entornos comerciales y de venta minorista.
T3 (100-225 amp) Busway
T3 Track Busway es un sistema de amperaje medio que va de 100 a 225 amperios, y es ideal para instalaciones industriales y de fabricación.
T5 (250-1250 amp) Busway
Nuestro T5 Track Busway, con una capacidad de entre 250 y 1250 amperios, ofrece flexibilidad y escalabilidad para aplicaciones industriales y de centros de datos de alta densidad.