Featured Resources
製造ソリューション
トラックバスウェイ
Starline Track Buswayは、汎用性とカスタマイズ性を兼ね備えた配電ソリューションです。このバスウェイシステムは従来どおり頭上に設置され、施設の貴重なフロアスペースを有効活用できます。Starlineシステムは160~1250アンペアの範囲で構成可能で、注文に応じて施設に最適化された設計を提供します。これにより、電源インフラストラクチャが施設の個別要件に完全に対応します。
Critical Power Monitor
StarlineのCritical Power Monitor(CPM)は、パワーフィードや回路レベルでの電圧と電流に関するリアルタイムデータを提供します。また、スタンドアロンメーターとしても使用可能です。CPMはBMS(ビル管理システム)との高い互換性を持ち、信頼性の高い接続性と負荷分散のための即時フィードバックを実現します。これにより、運用の効率性と設備の信頼性を向上させます。