データセンタ
データセンター製品
トラックバスウェイ
Starline トラックバスウェイは、ミッションクリティカルな環境において高い柔軟性と効率的な電力供給を実現する業界標準の製品です。省スペース設計により、狭い場所にも適しており、システムの対応範囲は160~1250アンペアです。Starlineシステムのプラグイン機能により、ダウンタイムなしで電力の追加や再配置を瞬時に行うことが可能です。
高電圧バスウェイ(High Power Busway)
Starlineの大電力バスウェイ(HPB)システムは、厳しい要求を伴うミッションクリティカル環境において、安全性、性能、柔軟性を提供します。入力保護を強化した省スペース設計で、630~6300アンペアの範囲に対応可能です。Starline HPBは、大電流が必要とされるデータセンター環境でのエネルギー供給と配分に最適なソリューションです。
Critical Power Monitor
StarlineのM70 Critical Power Monitor(CPM)は、データセンターの電力情報を容易かつ信頼性高く追跡、統合、表示する強化型監視パッケージです。リアルタイムデータを提供し、市場で最も包括的かつ広範な機能を備えています。M70メーターには、温度監視、音による警告、そして下からでも簡単に確認できる回転式ディスプレイなどの機能が搭載されています。Starline CPMは、迅速な現場展開を可能にするため、DCIMやBMSパッケージとの容易な構成が可能です。
リモートプラグインアクチュエーター(Remote Plug-in Actuator)
電力密度の増加やインフラストラクチャの変化により、高エネルギー環境でのオペレーターの安全性がこれまで以上に重要視されています。StarlineのRemote Plug-in Actuator(RPA)は、この課題に対応するために設計された初のテクノロジーであり、ミッションクリティカルな環境における安全性と柔軟性を向上させます。
RPAにより、オペレーターは潜在的に危険なエネルギーエリアに入ることなく、リモートからバスウェイプラグインユニットを安全に接続できます。また、負荷がかかった状態でも回路の追加、再配置、削除を安全かつ便利に行えるため、これ以上の安全性と利便性を提供する方法はありません。