자동차 산업을 위한 유연한 전력
Starline은 자동차 제조사 및 공급자들을 대상으로 한 표준 전원 공급 솔루션이 되었습니다.
재래식 자동차와 전기 엔진부터 자율주행 지능형 자동차까지 빠르게 성장 중인 자동차 산업은 고객의 기대치를 만족시켜야 한다는 과제에 당면하고 있습니다. 기존의 전원 분배 방식을 사용하면 높은 인건비, 복잡한 일정 관리 및 잠재적인 고장 시간이 수반될 수 있습니다. 기업에서는 고장 시간, 낭비, 비용이 소요되는 재배선 작업 없이도 전력 수요를 재구성할 수 있습니다. Starline의 유연한 상부 설치 전원 분배 시스템이 바로 그러한 기능을 제공합니다. 이미 Starline의 장점을 제대로 활용하고 있는 주요 자동차 제조사 및 1등급 공급업체의 사례를 살펴보십시오.
솔루션
적용 분야에서 요구하는 부하량에 관계 없이 Starline에서는 고객이 원하는 솔루션을 제시합니다. Starline은 다양한 전류 및 다양한 솔루션을 제공하여 고객의 일상적인 수요를 충족합니다. 40~1200amp의 상부 설치 Starline Track Busway부터 20 또는 60amp의 벽 장착형 Plug-In Raceway에 이르기까지 Starline은 자동차 산업 부문에서 전원 공급 유연성, 신뢰성 및 적응성을 한번에 엿볼 수 있는 원스톱 매장입니다.

전기 자동차용 전력
펼치기 >>
접기 >>
Starline Track Busway 이중 AC/DC 정격은 전기 자동차 충전에 이상적입니다.
이처럼 자동차 부문의 새 시대를 맞아 전원 공급면에서는 특수한 문제점에 맞닥뜨리게 됩니다. Starline은 차세대 전기 및 자율주행 자동차를 위해 R&D에 노력을 기울임에 따라 자동차 제조업체와 파트너십을 맺고 있습니다. Starline Track Busway를 사용하여 얻게 되는 전원을 재정렬할 수 있는 유연성 및 추후 편리한 확장성 등 여러 혜택이 이 사업 분야에도 적용됩니다.
시스템 하나로 이루어지는 전원 및 조명
Starline Track Busway T1 및 T2 시리즈는 전원 및 조명용 원스톱 솔루션을 제공합니다.
펼치기 >>
접기 >>
기존의 트랙 조명과 유사하게 버스 웨이에는 모든 조명 기구를 수용할 수 있는 개방형 트랙이 있습니다. 기존 트랙 조명과 달리 동일한 Starline Track Busway 실행을 사용하여 조명과 전동 공구, 보안 카메라, 스피커 등과 같은 작은 부하에 동시에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 고유한 기능은 설치 시간과 재료 비용을 크게 줄여줍니다.
플러그 앤 플레이 방식의 맞춤형 플러그인 장치
Starline 플러그인 장치는 유연성을 필수적으로 제공합니다.
펼치기 >>
접기 >>
6천만 개 이상의 조합이 가능한 Starline 플러그인 장치는 운영 유연성에 매우 중요합니다. 손가락 안전, 플러그 앤 플레이 장치는 Starline Track Busway 시스템의 베이스를 따라 실행되는 연속 액세스 슬롯을 따라 어느 지점에나 배치할 수 있습니다. 영리하게 설계된 패들 헤드 커넥터는 완전히 결합되도록 90도 회전하기 전에 안전하게 삽입할 수 있습니다. 장치는 완전히 사용자 정의할 수 있으며 Walther® 커넥터, Meltric® 커넥터, Bussmann® 퓨즈 등과 같은 잘 알려진 산업 구성 요소를 통합할 수 있습니다.
버스웨이 및 공기 압축
설치 비용 절감: 전력 및 공기 압축을 한번에
펼치기 >>
접기 >>
Parker의 TransAir® 유연한 압축 공기와 같은 압축 공기 라인을 Starline Track Busway와 함께 설치하면 자동차 제조업체와 공급업체에 추가 비용 절감 효과를 제공합니다. 이 두 가지 필수품인 전력과 압축 공기는 작동에 필수적이며 이제 함께 설치할 수 있어 인건비가 절감됩니다.
Starline Track Busway는 10피트(3미터) 섹션마다 수직 지지대 사이에 최대 75파운드(34kg)의 매달린 무게를 지원하므로 최적의 절약 및 설치 시간 단축을 위해 동일한 단일 구조에 TransAir®를 설치할 수 있습니다.
컨베이어용 전원
Plug-In-Raceway가 제조 프로세스에 유연성을 추가합니다.
펼치기 >>
접기 >>
Track Busway와 동일한 ‘플러그 앤 플레이’ 원리를 적용한 Plug-In Raceway는 산업 환경에 전력을 공급하는 데에도 탁월합니다. 확장 및 재배치가 가능한 레이스웨이는 린(lean) 제조 환경에 완벽하게 추가됩니다.
Raceway는 시스템을 쉽게 확장, 재구성 또는 재배치할 수 있어 미래의 변화하는 시설 요구 사항을 충족할 수 있는 기능을 제공합니다. 컨베이어, 테스트 랩, 심지어 회의실, 사무실 공간 및 카페테리아의 벽과 같이 전원 연결이 필요한 곳이면 어디든지 레이스웨이의 백플레인을 따라 사전 조립된 모듈을 제자리에 끼우기만 하면 됩니다.
재생에너지 통합: DC솔루션
Starline Track Busway를 통해 재생 에너지 통합이 쉬워집니다.
펼치기 >>
접기 >>
DC 전원 등급인 Starline Track Busway는 배터리, 태양 전지, DC 조명 등과 같은 여러 재생 에너지 전원을 통합하는 데 비즈니스에 필요한 인프라를 제공합니다.
IP50 범용 커넥터를 특징으로 하는 Starline Track Busway를 사용하면 LED 조명 기구 또는 기타 에너지 효율적인 조명 시스템으로 원활하고 점진적으로 전환할 수 있습니다.
장착 다양성을 통한 인건비 절감
장착 브래킷이 설치 비용을 줄여줍니다.
펼치기 >>
접기 >>
Starline의 Multi Use Mounting Bracket은 버스 도로 측면에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 액세서리를 사용하면 고객이 전동 공구를 “피기백(piggy back)”하고 걸고, 압축 공기 라인 및 액세서리 조명을 매달고, 케이블 등을 고정 및 라우팅하여 설치 비용을 줄이고 작업에 유연성을 추가할 수 있습니다.
현장 서비스
펼치기 >>
접기 >>
버스웨이가 설치 과정에 있든 수년 간 작동되어 왔든 Starline의 서비스팀은 비할 데 없는 현장 지원 서비스를 제공하며 심층적인 설치 교육, 기술 지원, 안전 기술 관련 카운셀링 등을 지원할 준비를 갖추었습니다. 제공되는 서비스는 다음과 같습니다.
- 설치 검사, 시운전 및 인증
- 현장 교육, 지원 및 시스템 시동
- 부하시험(Load Bank Testing)
- IR 스캔
- 24시간 지원