100amp 및 225amp을 지원하는 Starline의 T3 Track Busway 시스템은 산업용 제조 시설, 실험실 또는 EV 충전소에 전력을 공급하는 데 적합합니다. 당사의 점검이 필요 없는 간단한 설계는 모든 시설의 고유한 평면도와 전력 요건을 충족하도록 맞춤화할 수 있습니다.
전체 버스웨이 길이에 걸친 개방형 채널을 통해 중단 시간 없이 전력 연결부를 추가하거나 재정렬할 수 있습니다. 트랙 버스웨이 시스템 및 플러그인 장치는 시설 전체에 오버헤드 배전반 역할을 하여, 필요 시에 전력을 제공합니다.
바닥 면적 최적화 및 점검 중단 최소화
신규 시설 또는 기존 시설에서 설치하든 버스웨이는 원격 전력 패널 및 전기 도관이 필요하지 않습니다. 경량의 소형 프로필과 티 및 엘보우를 추가하는 기능은 무제한의 다방향 오버헤드 전력망을 생성하여 레이아웃 변경 기간이나 계획된 점검 기간 동안 사용 가능한 바닥 면적을 최적화하고 중단 시간을 최소화합니다.
맞춤식 구성
플러그인 장치는 주문형으로 구성되며, 수백만 개에 달하는 리셉터클 조합으로 사용자 지정할 수 있습니다. 콘센트 유형, 차단기, 맞춤식 길이 드롭 코드, 개폐식 코드 릴 및 전력 계량 등과 같은 맞춤식 기능을 사용할 수 있습니다.
기술 사양
최대 600V(미국), 415v(미터법) 기준 연속 사용 시 시스템의 정격 전류는 100 또는 225amp, 4극입니다.
내부 하우징 벽 한쪽에 장착된 전체 절연체가 경성 구리 버스바로 설계됨
Busway 하우징 크기 - 높이 4.2인치 x 너비 2.4인치(높이 107mm x 너비 61mm)
2~20피트(0.6m~6m) 길이로 맞춤형 주문 가능
UL857 및 IEC 61439-6 표준을 충족하도록 시험 실시, ETL, CCC, NOM 및 VDE 인증, CE 마크 획득