T5 250~1250 amp Busway

T5 Track Busway(250 ~ 1250amp)는 연속된 개방형 채널 버스웨이를 위한 Starline의 주력 상품입니다. 유연하고 확장 가능한 이 시스템은 향후 운영을 변경하거나 확장하는 기능이 필요한 미션 크리티컬한 산업 환경에 적합합니다. 점검이 필요 없는 모듈식 T5 Starline Track Busway는 전력에 대한 안전하고 지속적인 연결을 보장하도록 설계된 맞춤식 플러그인 장치를 제공하여 가동 시간 및 신뢰성을 향상합니다.

특징 및 이점

t5 housing

유연한 전력

T5의 유연한 공간 절약형 설계를 통해 필요한 곳에 정확하게 전력을 공급할 수 있습니다. 버스웨이의 연속 액세스 슬롯을 통해 새로운 케이블이나 배선을 설치할 필요 없이 연결을 손쉽게 재구성할 수 있습니다. T5 버스웨이 시스템을 사용하여 중단 시간 없이 전력 시스템을 조정하거나 변경할 수 있습니다.

metered plug

전력 모니터링 기능

T5 버스웨이는 최첨단 전력 모니터링 기능을 갖추고 있어, 실행 가능한 결정을 내릴 수 있는 데이터를 제공합니다. Starline의 M70 CPM은 세분성이 뛰어나 공급부, 분기 회로 수준 또는 독립형 인클로저에서 전력을 모니터링할 수 있습니다. 미터는 모든 주요 DCIM 및 BMS와 호환됩니다.

reliably designed

점검이 필요 없는 설계

T5 버스웨이는 정기적인 점검이 아주 적거나 필요 없을 정도로 간단히 설치할 수 있습니다. 버스웨이 섹션은 볼트 연결이나 향후 재조정이 필요 없는 압축 연결부와 결합되어 있어, 잠재적인 오류를 줄일 수 있습니다. 점검이 필요 없는 버스웨이 설계는 중단 시간을 줄입니다.

기술 사양

  • · 600V(미국), 415V(미터법) 기준 연속 사용 시 시스템의 정격 전류 250, 400, 600/630, 800, 1000 또는 1200-1250amp, 4극 ; 480V 기준 연속 사용 시 시스템의 정격 전류 1200amp, 4극
  • · 모든 시스템에서 3상/중성 또는 3상/중성/내부 접지 도체를 선택할 수 있습니다. 선택 시스템 또한 3상/200% 중성 또는 3상/200% 중성/내부 접지 도체를 제공합니다.
  • · 버스웨이 섹션은 유지보수가 필요 없는 압축 형태의 연결부로 연결됩니다.
  • · 동일한 플러그인 장치를 모든 250, 400, 630, 800, 1,000 및 1250amp 시스템에 걸쳐 사용할 수 있습니다.
  • · UL857 및 IEC 61439-6 표준을 충족하도록 시험 실시, ETL, CCC, NOM 및 VDE 인증, CE 마크 획득

질문이 있으십니까?

Starline을 통해 시설에 필요한 유연성과 신뢰성을 갖추는 방법에 대해 당사의 전문가와 상담해 보십시오.

부가 가치 서비스

시운전, 장비 대여, 계량기 프로그래밍 또는 현장 지원 등이 필요하다면 당사의 종합적인 서비스 제품군을 이용해 보십시오.

Download Product

PH Feeder One Stack

End Cap One Stack

Combination One Stack

Expansion One Stack

H Tee One Stack

Featured Resources
Resource files not available

리소스

리소스 센터에서 최신 제품 브로셔와 매뉴얼을 비롯하여 동영상, 사례 연구, 백서 등을 확인하세요.

문의처

영업 또는 제품 지원, 고객 서비스 또는 현지 담당자를 찾고 계신가요? 저희 글로벌 팀이 도와드리겠습니다.

  • Join Our Mailing List