Search Results

  1. Product Featured page

    XCP

    Starline XCP 고전력 버스웨이 제품은 IEC 등급이며 630~6300암페어 범위에 속하며 IP55 또는 IP65 침투 보호 등급으로 제공됩니다. XCP는 표준 및 고성능 라인에서 모두 제공되며 고밀도 데이터 센터 애플리케이션에서 안전한 전력 전송 및 분배를 제공합니다.
  2. Product Featured page

    계량기 프로그래밍

    Starlin의 공인 기술자가 손쉽게 귀하의 계량기 성능과 기능을 최적화합니다. 당사의 종합적인 현장 계량기 프로그래밍 서비스에는 기존 시스템의 점검, 프로그래밍 보고 및 옵션인 개조 서비스가 포함됩니다. 당사 계량기 프로그래밍 서비스의 일환으로 당사의 공인 기술자가 귀하 팀과 함께 특정 비즈니스 요구에 맞는 맞춤형 프로그래밍 플랜을 개발합니다.
  3. Product Featured page

    Starline 연속 액세스 버스웨이

    수십 년 동안 Starline은 유연하고 확장 가능하며 안정적인 전력 분배 분야의 선두 주자였습니다. Starline Track Busway는 필요할 때 필요한 곳에서 전력을 이동하고 재배치할 수 있는 가공 전력 분배 시스템으로, 전기 기술자의 필요성을 없애고 비용이 많이 드는 가동 중지 위험을 최소화합니다. Track Busway는 IP2X 및 IP54 침투 보호 등급으로 제공됩니다.
  4. Product Featured page

    사전 유지 관리 및 연장 보증 플랜

    Starline은 버스웨이 시장에서의 30년이 넘는 경험을 통해 시스템이 최상으로 작동하도록 숙련된 작업 담당자가 지원하는 현장 서비스를 제공합니다. 최상의 성능을 보장하고, 잠재적인 문제가 심각해지기 전에 이를 식별하여 방지하려면 서브웨이 시스템의 정기적인 점검이 중요합니다. 안전 표준을 유지하고 규정을 준수하도록 도와줍니다. 다양한 Starline 서비스 제품 중 선택하여 Starline 팀과 함께 필요에 맞는 맞춤형 서비스 플랜을 설계하십시오.
  5. Product Featured page

    현장 지원

    Starline은 현장 지원을 통해 귀하의 배전 시스템이 최상의 상태로 작동하도록 지원합니다. 당사의 현장 설치 지원, 전문가의 제품 교육 및 문제 해결 서비스로 위험을 최소화하는 동시에 Track Busway 시스템의 효율성을 극대화할 수 있습니다. Starline의 전문가 팀이 처음부터 배전 시스템을 최대로 활용하도록 지원하는 정보에 대해 자세히 알아보십시오.
  6. Product Featured page

    장비 대여

    Starline의 장비 대여 서비스를 통해 프로젝트를 제 시간에 예산에 맞춰 완료할 수 있습니다. 당사의 비용 효율적인 부하기 탭오프 대여 프로그램으로 프로젝트에 대한 부하기 테스트를 경제적으로 쉽게 이행할 수 있습니다. 당사 광범위한 부하기 탭오프의 목록 중에 선택하십시오. Starline 시스템 모델을 기반으로 다음 중 하나를 선택하십시오.
  7. Product Featured page

    커미셔닝

    Starline은 귀하 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사 팀은 새 시스템의 동력 공급과 관련된 위험에 대해 인지하고 있으며, 바로 그 이유로 Starline Busway 및 Critical Power Monitor(CPM) 제품을 점검하고 테스트하고 보고하는 꼼꼼한 커미셔닝 프로세스를 설계했습니다. 당사의 커미셔닝 프로세스는 잠재적인 문제가 발생하기 전에 사전에 식별하여 방지합니다.
  8. Product Featured page
  9. Product Featured page

    플러그

      M70 Critical Power Monitor(CPM)는 전력 모니터링을 Starline Track Busway 플러그인 장치에 간단하고 효율적으로 통합할 수 있습니다. 이 사전 모니터링 기능을 통해 전력 사용량과 배전을 실시간으로 확인할 수 있어, 에너지 집약적인 분야에서 에너지 사용과 비용을 최대로 활용할 수 있습니다.
  10. Product Featured page

    Remote Plug-In Actuator

    전원이 공급되는 버스웨이에서 회로를 추가, 이전 또는 제거하는 것이 그 어느 때보다 안전해졌습니다.Starline의 원격 플러그인 액추에이터(RPA)는 임무 수행에 중요한 환경에서 향상된 수준의 유연성과 안전성을 위해 설계된 최초의 기술로, 사고 에너지 영역 외부에서 핸즈프리 플러그 연결을 허용합니다.전력 밀도가 증가하고 인프라 변경으로 인해 사고 에너지가 더 높아지면서 운영자 안전에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.
  11. Product Featured page

    Critical Power Monitor

    실행 가능한 목적 지향적 결정을 내리기 위해 전력 모니터링 데이터가 필요합니다. 전력 공급, 분기 회로 수준 또는 독립형 인클로저에서 모니터링이 필요한 경우, Starline의 M70 미터는 뛰어난 세분성을 제공하고 Starline Track Busway 시스템에 완벽하게 통합됩니다.시장 내 매우 포괄적인 기능을 갖춘 이 미터에는 현장에서 쉽게 육안으로 확인할 수 있도록 엔드피드러그 온도 모니터링부터 알람, 피버팅 디스플레이 등이 포함됩니다.
  12. Product Featured page
  • Join Our Mailing List