Zur Verbesserung des Benutzererlebnisses werden auf unserer Website Cookies verwendet, einschließlich Profiling-Cookies anderer Anbieter. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Durch das Schließen dieser Nachricht, das Anklicken der untenstehenden Schaltfläche oder die weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Cabinet Busway
Die Cabinet Busway-Serie wurde speziell entwickelt, um eine flexible Stromversorgung zu ermöglichen, die auch den hochdichten Leistungsanforderungen in Serverschränken gerecht wird. Jedes Gerät wird in einem Serverschrank oder Rack installiert und weist bei Lieferung einen kabelgebundenen Stecker und eine modulare Rückwandplatine, auf der Sie die Plug-in-Einheiten auswählen können, um den Anforderungen von Servern, Speicherarrays, Netzwerkkomponenten oder anderen im Serverschrank installierten Geräten gerecht zu werden. Die Cabinet Busway-Serie bietet zudem eine optionale Wirkungsgradmessung für Unternehmen, die die Energieeffizienz überwachen und verbessern möchten.
- Bis zu 3 Phasen, 63 Ampere Leistung bei 480 Vac
- Zur Erfüllung der NEC-, IEC- und UL-Standards getestet; ETL-zertifiziert
- Es werden einphasige und dreiphasige Plug-in-Module angeboten
- Integrierter Schutzschalter in jedem Plug-in-Modul
- Optionale Wirkungsgradmessung verfügbar
- In zahlreichen Systemlängen verfügbar
- Rechenzentren
- Industrielle Fertigung
- Maschinenleistung
- Anpassbare Plug-in-Module und Anschlüsse
- Erfüllt hochdichte Leistungsanforderungen
- Kompatibel mit Starline Track Busway-Installationen und auf einfache Weise integriert
- Wird mit integrierter Hardware zur einfachen Aufhängung geliefert