高密度環境における IT 機器の温度を下げるために、データ センターの運営者は、液体ラインを電気機器の近くに配置した、より効果的な液体冷却ソリューションを実装しています。IP54 定格を備えた Starline のシリーズ S トラック バスウェイは、冷却システムの事故による液体の飛散にも独自に耐えることができます。
電力監視
電力使用量が増加すると、リアルタイムの可視性が効率と稼働時間の最大化の鍵となります。Starline Critical Power Monitor (CPM) には、温度監視から可聴アラーム、視覚的に簡単にアクセスできる回転ディスプレイまで、あらゆる機能が搭載されています。幅広い通信プロトコルと DCIM パッケージとの簡単な統合により、CPM はライブで実用的なデータをすぐに提供します。