Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

-
- -

60 & 100 Amp Busway

  • 60 & 100 Amp Busway
  • 60 & 100 Amp Busway
  • 60 & 100 Amp Busway
  • 60 & 100 Amp Busway

Starline Track Busway 60 & 100 amp 시리즈는 중간 전류 등급의 제품으로, 상부 설치용 조명, 산업용 소형 응용 분야, 소매업 환경에 이상적입니다. 하우징 섹션에는 인라인 연결 장치를 사용하여 전기적으로 연결하는 스트레이트, 엘보우 및 티가 포함될 수 있습니다. 버스웨이 하우징에는 전체 길이 만큼의 개방형 액세스 슬롯이 있어 돌려서 잠그는 형태의 플러그인 장치를 삽입할 수 있습니다.

  • 600V 기준 연속 사용 시 시스템의 정격 전류 60 또는 100amp
  • 하우징 구성 – 300v(60amp) 기준 4 Pole 및 600v(100amp) 기준 4 Pole
  • Busway 하우징 크기 – 높이 2.6인치 x 너비 1.8인치(높이 66mm x 너비 45.7mm)
  • 2~20피트(0.6m~6m) 길이로 맞춤형 주문 가능
  • UL 857 표준으로 UL 및 ETL 등재
  • 모든상부 설치 조명 응용 분야
  • 보안 카메라, 금전 등록기 또는 스피커 등 소형 응용 분야
  • 극장 조명
  • 소매업 및 빅박스
  • 사무실 및 상업용
  • 필요한 장소에 맞춰 전원 연결부를 재배치할 수 있습니다.
  • 유지보수가 아주 적거나 필요 없을 정도로 간단히 설치할 수 있습니다.
  • 버스웨이 종단, 상단 또는 하단 등 전원 공급 방법을 다양하게 선택할 수 있습니다.
  • 고객 사양에 맞게 플러그인 장치를 맞춤화할 수 있습니다.
  • 맞춤형 색상을 지원합니다.