Características y beneficios

Tecnología de sensores de temperatura
La tecnología de sensores de temperatura proporciona datos en tiempo real, lo que permite monitorear la temperatura de las conexiones de cables en los terminales de fin de línea, con capacidades de alarma por picos de temperatura. Compatible con sistemas de electroductos de 100 a 1200 amperios, esta tecnología elimina la necesidad de escaneos IR periódicos

Pantalla LCD giratoria
La pantalla táctil LCD de M70 está diseñada con una bisagra para mejorar la visibilidad de los datos al visualizar el medidor desde el suelo. Los datos en tiempo real de corriente, voltaje y potencia pueden verse en esta pantalla segura de solo lectura y a través de páginas web integradas.

Capacidades de readaptación
Las instalaciones existentes de Track Busway pueden readaptarse con medidores M70 mediante kits de readaptación para fin de línea. Estos kits están diseñados para implementarse de manera rápida y sencilla en el campo, y se integran de manera fluida en los sistemas de DCIM y BMS existentes.
Especificaciones técnicas
Tabla de VCA:
- Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
- Voltajes de entrada: de 120 V a 480 V
Tabla de VCC:
- Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
- Voltajes de entrada:
- 120 VCC (+/00-60 V) – 400 VCC (+/-200 V), fase dividida
- 120 VCC – 3 VCC, monofásico
Download Product
Featured Resources
2.11 MB
1.25 MB