Características y beneficios

Diseño compacto
El diseño compacto y funcional de M70 minimiza el espacio ocupado dentro de las unidades enchufables, maximizando las opciones de densidad de enchufe para las instalaciones de electroductos. El medidor M70 tiene una pantalla LED opcional que muestra en tiempo real los parámetros del medidor, que incluyen corriente, voltaje y potencia.

Monitoreo de múltiples salidas
Con hasta seis entradas para transformadores de corriente (CT), M70 es uno de los pocos dispositivos en el mercado de electroductos que permite monitorear el consumo de energía en múltiples niveles de salida. El medidor ofrece monitoreo flexible para salidas monofásicas y trifásicas, y puede adaptarse a múltiples salidas dentro de una sola unidad de conexión, brindando soluciones de monitoreo personalizadas para cualquier aplicación.

Detección de disyuntores
M70 incluye la capacidad de detectar la posición del interruptor de circuito a nivel de circuito derivado. La detección se realiza completamente dentro del hardware de M70, lo que permite simplificar las comunicaciones con DCIM, en lugar de tener que instalar cables redundantes para los accesorios del disyuntor.
Especificaciones técnicas
Tabla de VCA:
- Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
- Voltajes de entrada: de 120 V a 480 V
Tabla de VCC:
- Comunicaciones: Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS-485), HTTPS, SNMP, SMTP, SSH, BACnet TCP y wifi 802.11n (opcional)
Voltajes de entrada:
120 VCC (+/-60 V) – 400 VCC (+/-200 V), fase dividida
120 VCC – 300 VCC, monofásico
Download Product
Featured Resources
2.11 MB
1.25 MB