Explore nuestras soluciones para el sector de fabricación
Con el aumento de la potencia necesaria para dar cabida a la automatización y la robótica, el procesamiento de datos y el IoT, la infraestructura energética nunca ha sido más crítica para los fabricantes. Los materiales de conducción tradicionales, como tubos y cables, limitan la flexibilidad y escalabilidad, y resultan costosos y lentos de cambiar cuando es necesario modificar el diseño de producción o añadir equipos. Las soluciones de electroductos de Starline son fáciles de usar y suministran energía que se puede aprovechar al instante, en cualquier lugar.
Para los fabricantes que necesitan planificar el crecimiento y la flexibilidad de sus instalaciones, las soluciones de distribución de energía de Starline ofrecen una eficiencia, flexibilidad y ahorro de costos inigualables.
Despliegue rápido
Nuestros productos modulares de distribución de energía le permiten colocar el acceso a la energía donde lo necesite, de forma rápida y sencilla. Los sistemas Starline reducen el tiempo de instalación en comparación con los sistemas tradicionales. Nuestro diseño de canal abierto le permite añadir o reubicar la energía sin necesidad de recablear, ahorrando costos y manteniendo sus instalaciones en funcionamiento.
Creado para crecer
Los fabricantes necesitan poder ampliar sus operaciones a medida que cambian y crecen las necesidades de la empresa. Los sistemas Starline pueden ampliarse para ofrecer más puntos de acceso eléctrico añadiendo unidades enchufables o prolongando los recorridos de los electroductos. A medida que implementa nuevos equipos o amplía áreas de su planta, nuestros sistemas crecen y se adaptan con usted.
Optimiza el espacio
En los entornos de fabricación, el espacio es un bien escaso. Tradicionalmente diseñadas para ser aéreas, nuestras soluciones de electroductos se instalan como una rejilla por encima de sus zonas de producción, liberando un valioso espacio. Y con las opciones de
montaje en pared y en bastidor, nuestros sistemas son personalizables a la vez que mejoran la gestión del cableado y la seguridad.
Elimina el tiempo de inactividad
Los sistemas continuos y las unidades enchufables de nuestros electroductos actúan como tableros de distribución distribuidos en toda la instalación, proporcionando energía en el punto de uso. Esta energía localizada le permite apagar de forma segura los equipos para el mantenimiento planificado sin afectar a otras máquinas. Probadas durante más de tres décadas, las soluciones de energía sin mantenimiento de Starline están diseñadas para el tiempo de actividad.
Versatilidad y personalización
Tanto si se trata de alimentar células de trabajo, laboratorios de calidad, líneas de montaje o equipos informáticos, las soluciones de Starline están diseñadas para adaptarse a las necesidades energéticas específicas de sus instalaciones. Las unidades enchufables pueden incluir cables de bajada y enrolladores de cables de longitud personalizada, diferentes tipos de tomas de corriente y contadores para garantizar el acceso a la energía que necesita para gestionar sus instalaciones con la máxima eficacia.
Featured Resources
Soluciones para el sector de fabricación
Track Busway
Track Busway de Starline es una solución de distribución de energía versátil y personalizable. Los sistemas Busway se instalan tradicionalmente en lo alto para liberar un espacio valioso en el suelo de sus instalaciones. Nuestros sistemas van de 40 a 1250 amperios y se configuran a pedido, lo que garantiza que su infraestructura eléctrica esté diseñada de forma exclusiva para sus instalaciones.
Track Busway serie S
Para entornos expuestos a líquidos, polvo y otros contaminantes, Track Busway serie S de Starline ofrece un grado de protección contra la penetración IP54 para garantizar que sus sistemas sigan funcionando incluso en condiciones adversas. Track Busway serie S está diseñado con una carcasa resistente a la corrosión y receptáculos estancos, lo que lo hace ideal para salas asépticas y zonas de lavado.
Critical Power Monitor
El Critical Power Monitor de Starline proporciona datos en tiempo real sobre el voltaje y los amperios en la alimentación eléctrica, a nivel de circuito o como medidor independiente. Nuestro CPM es compatible con BMS para una alta fiabilidad, conectividad e información instantánea para equilibrar la carga.