LEVEL 3 COMMISSIONING: PRE-FUNCTIONAL TESTING (START-UP)
To ensure the long-term success of your project, it is crucial to have Starline-certified technicians inspect and validate the installation before full commissioning. Level 3 commissioning ensures the installation complies with safety requirements and meets factory standards for ongoing reliability. The testing is performed prior to energization of the busway.
Beneficios
- Garantía de instalación adecuada para lograr una energización segura
- Cumplimiento de las especificaciones de las pruebas de aceptación (Acceptance Testing Specifications, ATS) de la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas (International Electrical Testing Association, NETA)
- Extensión de las garantías de fábrica del equipo (excepto las unidades enchufables)
PUESTA EN MARCHA DE NIVEL 4 PRUEBAS DE RENDIMIENTO FUNCIONAL
Nuestro equipo de expertos desarrollará un guion de pruebas y llevará a cabo las funciones de la puesta en marcha de nivel 4. Aplicaremos cargas de hasta el 100 % del amperaje nominal del sistema al conducto; en esta etapa, el objetivo es probar únicamente los sistemas de conducto de barra colectora.
PUESTA EN MARCHA DE NIVEL 5 PRUEBAS DEL SISTEMA INTEGRADO
En el nivel 5 de la puesta en marcha, nuestro equipo desarrollará un guion de pruebas integral y llevará a cabo las funciones propias de este nivel, en colaboración con el agente de puesta en marcha que usted haya seleccionado. Aplicaremos cargas de hasta el 100 % del amperaje nominal del sistema al conducto teniendo en cuenta las pruebas de otros equipos de etapa anterior, como unidades de distribución de energía (Power Distribution Unit, PDU), sistemas de alimentación ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply, UPS) e interruptores de transferencia; colaboraremos con su agente para garantizar una prueba segura y exhaustiva del sistema.