Explore nuestras soluciones de distribución y almacenamiento
Para los centros de distribución y los almacenes que operan con estrictos calendarios de cumplimiento, la superficie útil y las operaciones eficaces son fundamentales para satisfacer la demanda de los clientes. Maximizar la producción para satisfacer la demanda cada vez mayor puede requerir añadir o actualizar sus equipos y tecnología. Starline ofrece una solución única y flexible para añadir, trasladar o ampliar la energía a carretillas elevadoras eléctricas, baterías, cintas transportadoras u otros equipos eléctricos, a la vez que se optimiza el espacio en sus instalaciones. El diseño de canal abierto de Starline permite realizar modificaciones o reconfiguraciones rápidas y sencillas de los puntos de acceso de energía, lo que permite que su infraestructura se adapte fácilmente al crecimiento futuro y al avance de las tecnologías.
Carga de carretillas elevadoras eléctricas
Mantener sus carretillas elevadoras cargadas y operativas es un requisito para cumplir los plazos de entrega. El sistema modular de electroductos de Starline puede montarse fácilmente en cualquier lugar para crear una red eléctrica personalizada dentro de sus instalaciones, suministrando energía en el punto de uso y dotándolo, al mismo tiempo, de la capacidad de añadir puntos de acceso para respaldar el crecimiento futuro.
Disposición de las instalaciones
Mejorar la distribución de su almacén para conseguir operaciones eficientes y un aprovechamiento optimizado del espacio puede repercutir enormemente en el éxito de su empresa. Tanto si se trata de embalaje y envío como de iluminación y cámaras de seguridad, los sistemas de electroductos de Starline simplifican las incorporaciones o reconfiguraciones de sus puntos de acceso de energía sin la necesidad de recurrir a electricistas ni trabajos de recableado costosos.
Featured Resources
Soluciones de distribución y almacenamiento
Track Busway
Track Busway de Starline es una solución de distribución de energía versátil y personalizable. Los sistemas de electroductos se instalan tradicionalmente en lo alto para liberar un espacio valioso en el suelo. Nuestros sistemas van de 40 a 1250 amperios y se configuran a pedido, lo que garantiza que su infraestructura eléctrica esté diseñada de forma exclusiva para su aplicación. Y, a medida que cambian las necesidades de energía, las unidades enchufables de Starline pueden retirarse con facilidad y sustituirse por nuevas unidades configuradas específicamente para sus necesidades de energía.
Track Busway Serie S
Para entornos expuestos a líquidos, polvo y otros contaminantes, Track Busway serie S de Starline ofrece un grado de protección contra la penetración para garantizar que sus sistemas sigan funcionando incluso en condiciones adversas. Track Busway serie S es fácil de instalar y ofrece la misma flexibilidad que nuestros sistemas Track Busway estándar, con una clasificación IP54.
Critical Power Monitor
El Critical Power Monitor (CPM) de Starline es un medidor de tipo comercial que puede integrarse en los sistemas Track Busway de Starline o instalarse como medidor independiente para sus disyuntores de distribución existentes. Nuestro CPM proporciona datos procesables en tiempo real sobre su consumo de energía.