Instalación rápida y sencilla
Los sistemas High Power Busway están diseñados para una instalación rápida y sencilla. Nuestras uniones con llave, instaladas en fábrica y con diseño de tuerca de par de torsión de doble cabezal desmontable optimizan la instalación y garantizan la correcta colocación de los componentes. En comparación con el sistema de cableado tradicional, la caja de estructura simple del sistema reduce el tiempo y los posibles errores durante la instalación. Las unidades enchufables del electroducto simplemente se encastran en su lugar, lo que brinda una conexión rápida y confiable a la energía.
Tamaño compacto
El diseño compacto de los sistemas High Power Busway de Starline ofrece un ahorro de espacio de hasta un 50 % en comparación con los cables. Mientras que los cables requieren más espacio para instalar múltiples líneas, los electroductos están diseñados con accesorios personalizados como codos y conexiones en T para maximizar la eficiencia del espacio. Los diseños de perfil liviano de los sistemas hacen que la instalación sea más rápida y sencilla.
Asistencia integral
Desde el diseño hasta la instalación, Starline dispone de las herramientas y el personal necesarios para respaldar sus proyectos de distribución de energía. Una completa gama de servicios de diseño, producción, instalación y pruebas está disponible para garantizar que su proyecto tenga un respaldo continuo desde las primeras etapas del diseño hasta su implementación en el sitio y más allá.
Download Product
Featured Resources
36.29 MB
29.04 MB